Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Funken
Lüftungsformteile
Drosselklappe
Drosselklappe Drehknopf Flansch - HoKa Drosselklappe mit Drehknopf, beidseitg mit Flansch, 15° Raster
Funken
...
Drosselklappe
Drosselklappe Drehknopf Flansch - HoKa Drosselklappe mit Drehknopf, beidseitg mit Flansch, 15° Raster
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Drosselklappe PP, Innendurchmesser = 355 - 10031548(LOD=M-300)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO [mm]
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Artikel
ART
Material
CNSMAT
KatalogNG
KNG
Farbe
FAR
Farbe Drehknopf
FARD
Durchmesser
DA [mm]
32
|
HoKa PP Drosselklappe Ø125 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
33
|
HoKa PP Drosselklappe Ø140 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
34
|
HoKa PP Drosselklappe Ø160 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
35
|
HoKa PP Drosselklappe Ø180 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
36
|
HoKa PP Drosselklappe Ø200 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
37
|
HoKa PP Drosselklappe Ø225 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
38
|
HoKa PP Drosselklappe Ø250 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
39
|
HoKa PP Drosselklappe Ø280 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
40
|
HoKa PP Drosselklappe Ø315 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
41
|
HoKa PP Drosselklappe Ø355 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
42
|
HoKa PP Drosselklappe Ø400 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
43
|
HoKa PPs Drosselklappe Ø75 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
44
|
HoKa PPs Drosselklappe Ø90 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
45
|
HoKa PPs Drosselklappe Ø110 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
46
|
HoKa PPs Drosselklappe Ø125 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
47
|
HoKa PPs Drosselklappe Ø140 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
48
|
HoKa PPs Drosselklappe Ø160 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
49
|
HoKa PPs Drosselklappe Ø180 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
10031538
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø110 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0110
RAL 7032
schwarz
110
10031539
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø125 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0125
RAL 7032
schwarz
125
10031540
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø140 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0140
RAL 7032
schwarz
140
10031541
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø160 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0160
RAL 7032
schwarz
160
10031542
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø180 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0180
RAL 7032
schwarz
180
10031543
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø200 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0200
RAL 7032
schwarz
200
10031544
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø225 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0225
RAL 7032
schwarz
225
10031545
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø250 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0250
RAL 7032
schwarz
250
10031546
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø280 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0280
RAL 7032
schwarz
280
10031547
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø315 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0315
RAL 7032
schwarz
315
10031548
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø355 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0355
RAL 7032
schwarz
355
10031549
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Drosselklappe Ø400 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PP
0400
RAL 7032
schwarz
400
10032305
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Drosselklappe Ø75 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PPs
0075
RAL 7037
schwarz
75
10032306
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Drosselklappe Ø90 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PPs
0090
RAL 7037
schwarz
90
10032307
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Drosselklappe Ø110 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PPs
0110
RAL 7037
schwarz
110
10032309
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Drosselklappe Ø125 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PPs
0125
RAL 7037
schwarz
125
10032310
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Drosselklappe Ø140 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PPs
0140
RAL 7037
schwarz
140
10032311
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Drosselklappe Ø160 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PPs
0160
RAL 7037
schwarz
160
10032312
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Drosselklappe Ø180 mm mit Drehknopf, beidseitig mit Flansch, 4. Generation
PPs
0180
RAL 7037
schwarz
180
Komprimierte Darstellung anzeigen (82 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Funken
- Drosselklappe Drehknopf Flansch
Bestellnummer
10031548
Kurztext
HoKa Drosselklappe mit Drehknopf, beidseitg mit Flansch, 15° Raster
Letzte Änderung
05.02.2025 09:20:34
Einheit
Schlagworte
Drehknopf
Drosselklappe
Flansch
Lüftungsformteile
beidseitg
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeFitting
Family mechanical part type
ValveBreaksInto