Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Funken
Lüftungsformteile
Absperrklappen
Absperrklappe Drehknopf stufenlos Muffe - HoKa Absperrklappe inkl. Dichtung mit Drehknopf stufenlos, beidseitg mit Muffe, 4. Generation
Funken
...
Absperrklappe Drehknopf stufenlos Muffe - HoKa Absperrklappe inkl. Dichtung mit Drehknopf stufenlos, beidseitg mit Muffe, 4. Generation
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Absperrklappe PPs, Innendurchmesser = 110 - 10036218(LOD=M-300)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO [mm]
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Artikel
ART
Material
CNSMAT
KatalogNG
KNG
Farbe
FAR
Farbe
FARD
Durchmesser
DA [mm]
28
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 160 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
29
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 180 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
30
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 200 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
31
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 225 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
32
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 250 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
33
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 280 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
34
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 315 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
35
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 355 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
36
|
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 400 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
37
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 110 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
38
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 125 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
39
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 140 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
40
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 160 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
41
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 180 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
42
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 200 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
43
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 225 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
44
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 250 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
45
|
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 280 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
10036234
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 140 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0140
RAL 7032
schwarz
140
10036235
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 160 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0160
RAL 7032
schwarz
160
10036236
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 180 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0180
RAL 7032
schwarz
180
10036237
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 200 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0200
RAL 7032
schwarz
200
10036238
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 225 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0225
RAL 7032
schwarz
225
10036239
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 250 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0250
RAL 7032
schwarz
250
10036240
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 280 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0280
RAL 7032
schwarz
280
10036241
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 315 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0315
RAL 7032
schwarz
315
10036242
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 355 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0355
RAL 7032
schwarz
355
10036243
Mechanisch
Hoch
HoKa PP Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 400 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PP
0400
RAL 7032
schwarz
400
10036218
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 110 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0110
RAL 7037
schwarz
110
10036219
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 125 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0125
RAL 7037
schwarz
125
10036220
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 140 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0140
RAL 7037
schwarz
140
10036221
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 160 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0160
RAL 7037
schwarz
160
10036222
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 180 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0180
RAL 7037
schwarz
180
10036223
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 200 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0200
RAL 7037
schwarz
200
10036224
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 225 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0225
RAL 7037
schwarz
225
10036225
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 250 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0250
RAL 7037
schwarz
250
10036226
Mechanisch
Hoch
HoKa PPs Absperrklappe inkl. Dichtung Ø 280 mm mit Drehknopf stufenlos, beidseitig mit Muffe, 4. Generation
PPs
0280
RAL 7037
schwarz
280
Komprimierte Darstellung anzeigen (74 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Funken
- Absperrklappe Drehknopf stufenlos Muffe
Bestellnummer
10036218
Kurztext
HoKa Absperrklappe inkl. Dichtung mit Drehknopf stufenlos, beidseitg mit Muffe, 4. Generation
Letzte Änderung
05.02.2025 09:20:23
Einheit
Schlagworte
Absperrklappe
Absperrklappen
Dichtung
Drehknopf
Lüftungsformteile
Muffe
beidseitg
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
10036218
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_PipeFitting
Family mechanical part type
ValveBreaksInto