Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Normalien
Federn
Gasdruckfedern
LCF, gedämpft
2484.13.05000./Befestigung/Ersatzteilsatz
2480.010. - Aufnahmehülse
FIBRO
...
Federn
Gasdruckfedern
LCF, gedämpft
2484.13.05000./Befestigung/Ersatzteilsatz
2480.010. - Aufnahmehülse
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2480.010.00750.115
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Bestell-Nummer
BC
Katalogblatt
DOC
Außendurchmesser
A [mm]
Stichmass Befestigung
B [mm]
Innendurchmesser
C [mm]
Länge
E [mm]
Fussdurchmesser
F [mm]
Dicke
H [mm]
Zylinderrohrdurchmesser
ZD [mm]
ZD1 [mm]
D [mm]
R [mm]
Gewicht
GEW [kg]
TYP [mm]
Zolltarifnummer
ZTC
1
2
3
4
5
6
2480.010.00250.055
2480_13_00250_bv
44.000
40.000
39.000
55
52.000
12.000
38.000
38.000
7.000
25.700
0.055
9.000
84879090
2480.010.00500.095
2480_13_00500_bv
52.000
45.500
46.000
95
64.000
12.000
45.200
45.000
7.000
35.400
0.088
9.000
84879090
2480.010.00750.115
2480_13_00750_bv
58.000
56.500
51.000
115
70.000
12.000
50.200
50.000
9.000
35.800
0.175
9.000
84879090
2480.010.01500.130
2480_12_01500_bv
85.000
73.500
77.000
130
92.000
16.000
75.200
75.000
11.000
59.900
0.175
9.000
84879090
2480.010.03000.140
2480_13_03000_bv
105.000
92.000
96.000
140
116.000
17.000
95.200
95.000
13.000
80.600
0.288
9.000
84879090
2480.010.05000.160
2480_13_05000_bv
130.000
109.500
122.000
160
138.000
22.000
120.200
120.000
15.000
105.700
0.422
9.000
84879090
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
FIBRO
- 2480.010.
Bestellnummer
2480.010.00750.115
Kurztext
Aufnahmehülse
Letzte Änderung
15.05.2025 09:33:42
Einheit
Schlagworte
Aufnahmehülse
Befestigungsvarianten
Federn
Gasdruckfedern
Normalien
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
21-13-06-09 Gasdruckfeder, Befestigung (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 11.1
21-13-06-09 Gasdruckfeder, Befestigung (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.1
21-13-06-09 Gasdruckfeder, Befestigung (Normalie, Werkzeugbau)
ECLASS 5.0
21-13-06-09 Gasdruckfeder, Verbund (Normalie, Werkzeugbau)