Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Misumi - Metric
Pipes / Fittings / Hoses / Valves / Sanitary Pipes
YCWPT - Hydraulikkupplungen - 45 Grad Kniestück - PT, PT Außengewinde beidseitig
Misumi
...
Pipes / Fittings / Hoses / Valves / Sanitary Pipes
YCWPT - Hydraulikkupplungen - 45 Grad Kniestück - PT, PT Außengewinde beidseitig
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YCWPT22
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff
MAT
Oberflächenbehandlung
ST
Zulässige Flüssigkeit
AF
Normaler Betriebsdruck
NOP [MPa]
Nr.
NO
T1 R (PT)
T1
T2 R (PT)
T2
L
L [mm]
l
LL [mm]
1
2
3
4
YCWPT11
EN 1.0038 Äquivalent
chromatiert (III-wertig)
Öl, Wasser
20.6
11
1/8
1/8
17
12
YCWPT22
EN 1.0038 Äquivalent
chromatiert (III-wertig)
Öl, Wasser
20.6
22
1/4
1/4
19
14
YCWPT33
EN 1.0038 Äquivalent
chromatiert (III-wertig)
Öl, Wasser
20.6
33
3/8
3/8
22
15
YCWPT44
EN 1.0038 Äquivalent
chromatiert (III-wertig)
Öl, Wasser
20.6
44
1/2
1/2
28
18
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Misumi
- YCWPT
Kurztext
Hydraulikkupplungen - 45 Grad Kniestück - PT, PT Außengewinde beidseitig
Letzte Änderung
29.11.2024 04:28:16
Einheit
Schlagworte
Hydraulikkupplungen
Kniestück
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften