Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte (A - Z)
D
DYHR
DYHR - Ölbremszylinder
Festo
Produkte (A - Z)
D
DYHR
DYHR - Ölbremszylinder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Hauptvariablen
Nebenvariablen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Ausfahrstellung
HUBST [mm]
Hub
HUB [mm]
B1 [mm]
Gewinde
D1
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
SW1 [mm]
SW2 [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH Informationen vorhanden
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
1
2
3
4
5
6
1155690
DYHR-16-20-Y5
20
20.000
6.000
M20x1.25
8.000
20.000
0.000
115.000
53.000
28.500
8.500
0.000
24.000
5.000
0.190
4052568227784
Ja
Ja
7439-92-1
dea8a786-e376-4db6-b961-87edc6944a5d
1155691
DYHR-16-40-Y5
40
40.000
6.000
M20x1.25
8.000
20.000
0.000
150.000
53.000
48.500
8.500
0.000
24.000
5.000
0.255
4052568227791
Ja
Ja
7439-92-1
dea8a786-e376-4db6-b961-87edc6944a5d
1155692
DYHR-20-25-Y5
25
25.000
8.000
M24x1.25
10.000
24.000
0.000
138.000
60.000
35.600
10.600
0.000
30.000
5.000
0.360
4052568227807
Ja
Ja
7439-92-1
409f968a-5271-49f7-9461-647b9396b098
1155693
DYHR-20-50-Y5
50
50.000
8.000
M24x1.25
10.000
24.000
0.000
181.000
60.000
60.600
10.600
0.000
30.000
5.000
0.440
4052568227814
Ja
Ja
7439-92-1
409f968a-5271-49f7-9461-647b9396b098
1155694
DYHR-25-40-Y5
40
40.000
10.000
M30x1.5
12.000
30.000
28.800
178.000
80.000
52.800
12.800
28.000
36.000
6.000
0.720
4052568227821
Ja
Ja
7439-92-1
409f968a-5271-49f7-9461-647b9396b098
1155696
DYHR-32-60-Y5
60
60.000
12.000
M37x1.5
15.000
37.000
34.800
230.000
108.000
76.000
16.000
28.000
46.000
6.000
1.380
4052568227838
Ja
Ja
7439-92-1
409f968a-5271-49f7-9461-647b9396b098
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Price Trend Risk
Festo
- DYHR
Bestellnummer
1155692
Kurztext
Ölbremszylinder
Letzte Änderung
02.05.2025 08:34:50
Einheit
Schlagworte
Ölbremszylinder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_DAMPING Dämpfen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
1155692
GTIN-Code
4052568227807
REACH CAS Nr.
7439-92-1
REACH Information vorhanden
Ja
REACH SCIP-ID
409f968a-5271-49f7-9461-647b9396b098
REACH SVHCs > 0,1%
Ja
REACH Stand Kandidatenliste (DD.MM.YYYY)
05.03.2025
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-01-08-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)
Herstellerprodukttyp
DYHR-20-25-Y5
GTIN
4052568227807
Herstellerartikelnummer
1155692
Herstellername
Festo
Herstellerproduktbestellzusatz
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
ECLASS 10.1
27-29-12-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)
Herstellerprodukttyp
DYHR-20-25-Y5
Herstellerartikelnummer
1155692
Herstellername
Festo
Herstellerproduktbestellzusatz
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
GTIN
4052568227807
ECLASS 9.1
27-29-12-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)
GTIN
4052568227807
Herstellerartikelnummer
1155692
Hersteller-Name
Festo
Produkttypbezeichnung
DYHR-20-25-Y5
Artikelbezeichnung
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
ECLASS 7.1
27-29-12-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
Herstellerartikelnummer
1155692
Produkttypbezeichnung
DYHR-20-25-Y5
Nettogewicht
0.360
GTIN
4052568227807
ECLASS 6.2
27-29-12-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
Hersteller-Artikelnummer
1155692
Produkt-Typbezeichnung
DYHR-20-25-Y5
GTIN
4052568227807
ECLASS 6.1
27-29-12-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
Hersteller-Artikelnummer
1155692
Produkt-Typbezeichnung
DYHR-20-25-Y5
ECLASS 6.0
27-29-12-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Artikelbezeichnung
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
Hersteller-Artikelnummer
1155692
Produkt-Typbezeichnung
DYHR-20-25-Y5
ECLASS 5.1
27-29-12-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
Produkt-Name
1155692 DYHR-20-25-Y5---(25)
Artikelnummer
1155692
Produkt-Typbezeichnung
DYHR-20-25-Y5
ECLASS 5.0
27-29-12-02 Ölbremszylinder (Pneumatik)