Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Edelstahlsysteme
ICS25 Ø80-Ø900
Putztüranschluss rund FU - ICS 25
Schiedel
Edelstahlsysteme
ICS25 Ø80-Ø900
Putztüranschluss rund FU - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PA_rd.lang_P1 400/750/0,6/316/BA/ICS25
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Innen Ø
INT [mm]
Aussen Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D1 [mm]
Nennlänge
NL [mm]
Material/Liner
ML
Oberfläche Liner
SL
Gewicht
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
116246
4037494165218
ICS25
PA_rd.lang_P1 150/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
455
205
80
150
500
316
BA
3.29
116702
4037494165225
ICS25
PA_rd.lang_P1 180/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
455
205
80
150
500
316
BA
3.68
116956
4037494165232
ICS25
PA_rd.lang_P1 200/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
455
205
80
200
500
316
BA
4.71
117340
4037494494547
ICS25
PA_rd.lang_P1 230/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
455
205
80
200
500
316
BA
5.15
100899
4037494165249
ICS25
PA_rd.lang_P1 250/500/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
455
205
80
250
500
316
BA
6.88
100900
4037494905210
ICS25
PA_rd.lang_P1 300/530/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
485
225
80
300
530
316
BA
7.73
100901
4037494165263
ICS25
PA_rd.lang_P1 350/580/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
350
400
535
255
80
300
580
316
BA
9.16
134865
4051921545732
ICS25
PA_rd.lang_P1 400/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
400
450
705
330
80
300
750
316
BA
15.72
134866
4051921545749
ICS25
PA_rd.lang_P1 450/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
450
500
705
330
80
300
750
316
BA
17.26
134867
4051921545756
ICS25
PA_rd.lang_P1 500/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
500
550
705
330
80
300
750
316
BA
18.82
134868
4051921545763
ICS25
PA_rd.lang_P1 600/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
600
650
705
330
80
300
750
316
BA
23.19
134869
4051921545770
ICS25
PA_rd.lang_P1 700/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
700
750
705
330
80
300
750
316
BA
26.50
143299
4051921616999
ICS25
PA_rd.lang_P1 750/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
750
800
705
330
85
300
750
316
BA
24.22
134870
4051921545787
ICS25
PA_rd.lang_P1 800/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
800
850
705
330
85
300
750
316
BA
29.86
143311
4051921617118
ICS25
PA_rd.lang_P1 850/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
850
900
705
330
85
300
750
316
BA
27.45
134871
4051921545794
ICS25
PA_rd.lang_P1 900/750/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
900
950
705
330
85
300
750
316
BA
33.14
Komprimierte Darstellung anzeigen (17 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Schiedel
- Putztüranschluss rund FU
Bestellnummer
134865
Kurztext
ICS 25
Letzte Änderung
14.11.2025 10:17:11
Einheit
Schlagworte
Edelstahlsysteme
Putztüranschluss
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_CHIMNEYS Kamine
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model