1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RA+Insp.N1_ggüb 180/90/0,5/316/BA/ICS25

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Komponente
COM
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Innen Ø
INT [mm]
Aussen Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
W1 [°]
Nennlänge
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Gewicht
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
116056
4037494403433
ICS25
System elements
RA+Insp.N1_ggüb 130/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
455
205
130
90
500
316
BA
3.40
116383
4037494403440
ICS25
System elements
RA+Insp.N1_ggüb 150/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
455
205
140
90
500
316
BA
3.83
117184
4037494403457
ICS25
System elements
RA+Insp.N1_ggüb 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
455
205
155
90
500
316
BA
4.89
117411
4037494403464
ICS25
System elements
RA+Insp.N1_ggüb 200/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
455
205
165
90
500
316
BA
5.40
117901
4037494908242
ICS25
System elements
RA+Insp.N1_ggüb 230/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
455
205
180
90
500
316
BA
6.42
118174
4037494403471
ICS25
System elements
RA+Insp.N1_ggüb 250/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
455
205
190
90
500
316
BA
7.33
118670
4037494403488
ICS25
System elements
RA+Insp.N1_ggüb 300/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
485
220
215
90
530
316
BA
9.34
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer117184
KurztextICS 25
Letzte Änderung14.11.2025 10:17:12
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_CONVEYING Fördern

CNS

CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)

ECLASS 8.0

22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model