2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RA+PA_rd.N1_ggüb 180/90/0,5/316/BA/ICS25

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Innen Ø
INT [mm]
Aussen Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D1 [mm]
X [mm]
W1 [°]
Nennlänge
NL [mm]
Material/Liner
ML
Oberfläche Liner
SL
Gewicht
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
101308
4037494901151
ICS25
RA+PA_rd.N1_ggüb 130/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
455
206
130
150
64
90
500
316
BA
3.83
101309
4037494901168
ICS25
RA+PA_rd.N1_ggüb 150/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
455
206
140
180
64
90
500
316
BA
4.34
101310
4037494901175
ICS25
RA+PA_rd.N1_ggüb 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
455
206
155
180
64
90
500
316
BA
5.12
101311
4037494901182
ICS25
RA+PA_rd.N1_ggüb 200/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
455
206
165
180
64
90
500
316
BA
5.64
101312
4037494901199
ICS25
RA+PA_rd.N1_ggüb 230/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
455
206
180
180
64
90
500
316
BA
6.40
101313
4037494901205
ICS25
RA+PA_rd.N1_ggüb 250/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
455
206
190
180
64
90
500
316
BA
7.34
101314
4037494901212
ICS25
RA+PA_rd.N1_ggüb 300/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
485
220
215
230
64
90
530
316
BA
7.90
Komprimierte Darstellung anzeigen (7 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer101310
KurztextICS 25
Letzte Änderung14.11.2025 10:17:13
Einheit