Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Edelstahlsysteme
ICS50 Ø130-Ø1200
Rohrausgleichselemente 270-375mm - ICS 50
Schiedel
Edelstahlsysteme
ICS50 Ø130-Ø1200
Rohrausgleichselemente 270-375mm - ICS 50
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rohrausgl 300/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
SAP Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Innen Ø
INT [mm]
Aussen Ø
EXT [mm]
A [mm]
Nennlänge
NL [mm]
Material / Liner
ML
Oberfläche Liner
SL
Gewicht
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
116921
4037494417065
ICS50
Rohrausgl 130/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
130
230
270
315-420
316
BA
4.43
104789
4037494405017
ICS50
Rohrausgl 150/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
150
250
270
315-420
316
BA
4.89
104790
4037494405024
ICS50
Rohrausgl 180/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
180
280
270
315-420
316
BA
5.59
104791
4037494405031
ICS50
Rohrausgl 200/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
200
300
270
315-420
316
BA
6.06
104792
4037494405048
ICS50
Rohrausgl 250/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
250
350
270
315-420
316
BA
7.39
104793
4037494804346
ICS50
Rohrausgl 300/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
300
400
270
315-420
316
BA
8.96
105092
4037494804353
ICS50
Rohrausgl 350/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
350
450
270
315-420
316
BA
10.15
105093
4037494804360
ICS50
Rohrausgl 400/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
400
500
270
315-420
316
BA
12.93
105094
4037494804377
ICS50
Rohrausgl 450/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
450
550
270
315-420
316
BA
14.36
105095
4037494804384
ICS50
Rohrausgl 500/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
500
600
270
315-420
316
BA
16.51
105096
4037494804391
ICS50
Rohrausgl 600/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
600
700
270
315-420
316
BA
19.45
105097
4037494804407
ICS50
Rohrausgl 700/270-375/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
700
800
270
315-420
316
BA
22.14
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Schiedel
- Rohrausgleichselemente 270-375mm
Bestellnummer
104793
Kurztext
ICS 50
Letzte Änderung
14.11.2025 10:17:15
Einheit
Schlagworte
Edelstahlsysteme
Rohrausgleichselemente
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_CONVEYING Fördern
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model