1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rohrelem 500/250/0,6/316/BA/ICS50

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
SAP Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Innen Ø
INT [mm]
Aussen Ø
EXT [mm]
A [mm]
Material / Liner
ML
Nennlänge
NL [mm]
Oberfläche Liner
SL
Gewicht
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
114762
4037494416983
ICS50
Rohrelem 130/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
130
230
155
316
200
BA
2.15
104774
4037494404614
ICS50
Rohrelem 150/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
150
250
155
316
200
BA
2.40
104775
4037494404621
ICS50
Rohrelem 180/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
180
280
155
316
200
BA
2.76
104776
4037494404638
ICS50
Rohrelem 200/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
200
300
155
316
200
BA
3.00
104777
4037494404645
ICS50
Rohrelem 250/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
250
350
155
316
200
BA
3.67
104778
4037494803738
ICS50
Rohrelem 300/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
300
400
155
316
200
BA
4.30
105074
4037494803745
ICS50
Rohrelem 350/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
350
450
155
316
200
BA
4.88
105075
4037494803752
ICS50
Rohrelem 400/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
400
500
155
316
200
BA
6.09
105076
4037494803769
ICS50
Rohrelem 450/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
450
550
155
316
200
BA
6.77
105077
4037494803776
ICS50
Rohrelem 500/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
500
600
155
316
200
BA
7.44
105078
4037494803783
ICS50
Rohrelem 600/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
600
700
155
316
200
BA
9.01
105079
4037494803790
ICS50
Rohrelem 700/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
700
800
155
316
200
BA
10.39
143440
4051921618405
ICS50
Rohrelem 750/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
750
850
205
316
250
BA
8.07
133118
4051921474759
ICS50
Rohrelem 800/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
800
900
205
316
250
BA
10.26
143452
4051921618528
ICS50
Rohrelem 850/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
850
950
205
316
250
BA
9.15
133119
4051921474766
ICS50
Rohrelem 900/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
900
1000
205
316
250
BA
11.46
143464
4051921618641
ICS50
Rohrelem 950/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
950
1050
205
316
250
BA
10.23
143586
4051921619860
ICS50
Rohrelem 1000/250/1,0/316/BA/ICS50
Architecture
400
1000
1100
205
316
250
BA
13.28
Komprimierte Darstellung anzeigen (20 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer105077
KurztextICS 50
Letzte Änderung14.11.2025 10:17:16
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_CHIMNEYS Kamine

Nach Funktionalität

BYFUNC_CONVEYING Fördern

CNS

CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)

ECLASS 8.0

22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model