1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rohr+Kond.abl 300/250/0,6/316/BA/ICS50

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Innen Ø
INT [mm]
Aussen Ø
EXT [mm]
A [mm]
Nennlänge
NL [mm]
Material/Liner
ML
Oberflächen Liner
SL
Gewicht
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
114666
4037494417089
ICS50
Rohr+Kond.abl 130/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
130
230
205
250
316
BA
2.33
105014
4037494405116
ICS50
Rohr+Kond.abl 150/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
150
250
205
250
316
BA
2.62
105015
4037494405123
ICS50
Rohr+Kond.abl 180/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
180
280
205
250
316
BA
2.98
105016
4037494405130
ICS50
Rohr+Kond.abl 200/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
200
300
205
250
316
BA
3.21
105017
4037494405147
ICS50
Rohr+Kond.abl 250/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
250
350
205
250
316
BA
3.80
105018
4037494804483
ICS50
Rohr+Kond.abl 300/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
300
400
205
250
316
BA
4.41
105325
4037494804490
ICS50
Rohr+Kond.abl 350/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
350
450
205
250
316
BA
5.00
105326
4037494804506
ICS50
Rohr+Kond.abl 400/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
400
500
205
250
316
BA
5.45
105327
4037494804513
ICS50
Rohr+Kond.abl 450/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
450
550
205
250
316
BA
6.97
105328
4037494804520
ICS50
Rohr+Kond.abl 500/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
500
600
205
250
316
BA
8.12
105329
4037494804537
ICS50
Rohr+Kond.abl 600/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
600
700
205
250
316
BA
9.77
105330
4037494804544
ICS50
Rohr+Kond.abl 700/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
700
800
205
250
316
BA
11.33
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer105018
KurztextICS 50
Letzte Änderung14.11.2025 10:17:16
Einheit

Klassifikationen

Nach BIM Kategorien

BIM_CHIMNEYS Kamine

Nach Funktionalität

BYFUNC_CONVEYING Fördern

CNS

CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften

ECLASS 14.0

22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)

ECLASS 8.0

22-20-02-02 Doppelwandige Abgasleitung (Bauelement)

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model