...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kabel, Leitung
Konfektionierte Leitung
Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
1025950005 - IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Weidmüller
...
Kabel, Leitung
Konfektionierte Leitung
Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
1025950005 - IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1025950005
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Farbe des Mantels
BAB378
Kategorie
AAD244
Farbe der Knickschutztülle
AAK270
1
1025950005
IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
PROFINET Kabel (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 0.5 m
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
4032248775682
Weidmueller Group
grün
5
schwarz
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 1025950005
Bestellnummer
1025950005
Kurztext
IE-C5DD4UG0005MCSMCS-E
Letzte Änderung
12.12.2025 12:13:44
Einheit
Schlagworte
Leitung
Patchkabel
Prozessleittechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 15.0
27-06-03-08 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
5
5
Ja
Да
schwarz
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
ohne
без
M12
M12
M12
M12
Ja
Да
TARIC
TARIC
grün
зеленый
Ja
Да
Ja
Да
Ja
Да
Ja
Да
nach IEC 60332-3-24
В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67
IP67