Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kabel, Leitung
Konfektionierte Leitung
Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
1025950070 - IE-C5DD4UG0070MCSMCS-E
Weidmüller
...
Kabel, Leitung
Konfektionierte Leitung
Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
1025950070 - IE-C5DD4UG0070MCSMCS-E
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1025950070
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Farbe des Mantels
BAB378
Kategorie
AAD244
Farbe der Knickschutztülle
AAK270
1
1025950070
IE-C5DD4UG0070MCSMCS-E
PROFINET Kabel (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Stift gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 7 m
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
4050118059595
Weidmueller Group
grün
5
schwarz
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 1025950070
Bestellnummer
1025950070
Kurztext
IE-C5DD4UG0070MCSMCS-E
Letzte Änderung
12.12.2025 12:13:44
Einheit
Schlagworte
Leitung
Patchkabel
Prozessleittechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 15.0
27-06-03-08 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
5
5
Ja
Да
schwarz
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
ohne
без
M12
M12
M12
M12
Ja
Да
TARIC
TARIC
grün
зеленый
Ja
Да
Ja
Да
Ja
Да
Ja
Да
nach IEC 60332-3-24
В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67
IP67