2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1059330100

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Farbe des Mantels
BAB378
Kategorie
AAD244
Farbe der Knickschutztülle
AAK270
1
1059330100
IE-C5DD4UG0100MSSMCS-E
PROFINET Kabel (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 10 m
Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
4032248806621
Weidmueller Group
grün
5
schwarz
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer1059330100
KurztextPROFINET Kabel (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 10 m
LangtextAnschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
Letzte Änderung12.12.2025 12:13:46
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Description longAnschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern.
Description shortPROFINET Kabel (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 10 m
GTIN-Code4032248806621
Bestellnummer1059330100
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1059330100
TypenschlüsselIE-C5DD4UG0100MSSMCS-E
Anwendungsfallhttps://eshop.weidmueller.com/p/1059330100
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 15.0

27-06-03-08 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
Kategorie5
Ausführung flammwidrigJa
Farbe der Knickschutztülleschwarz
Kabelkonstruktion1x4
KabeltypSF/UTP
Art der Knickschutzhülleohne
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)M12
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)Ja
NVP-Wert66
HerstellerprodukttypIE-C5DD4UG0100MSSMCS-E
GTIN (EAN) Code4032248806621
Interne Artikelnummer1059330100
HerstellernameWeidmueller Group
MarkePROFINET
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/1059330100
HerstellerproduktbeschreibungPROFINET Kabel (konfektioniert) M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Stift gerade, Polzahl: 4, Länge: 10 m
HerstellerproduktbezeichnungPROFINET Kabel (konfektioniert)
Zolltarifnummer85444290
Typ der ZolltarifnummerTARIC
Farbe des Mantelsgrün
halogenfreiJa
geschirmtJa
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)Ja
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)Ja
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)nach IEC 60332-3-24
Schutzart (IP)IP67
Länge10