Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Fittings
6110 - ISO Fitting Guss mit Außengewinde, reduziert
Hawle Österreich Gruppe
Fittings
6110 - ISO Fitting Guss mit Außengewinde, reduziert
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5005454
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
IN
LOD-Ebene
LOD
Ø Rohr
PE [mm]
Gewinde
TH [Zoll]
Druckstufe
PN
L [mm]
E [mm]
ØD
D [mm]
Gewicht
W [kg]
Produktlink
PL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5005440
400
25
1
PN16
83.5
58.5
50
0.28
Link
5005446
400
32
1 1/4
PN16
96.0
70.0
53
0.39
Link
5005448
400
32
1 1/2
PN16
96.0
70.0
53
0.60
Link
5005450
400
32
2
PN16
112.0
70.0
62
0.63
Link
5005453
400
40
1
PN16
112.0
84.0
65
0.65
Link
5005454
400
40
1 1/2
PN16
112.0
84.0
65
0.64
Link
5005456
400
40
2
PN16
113.0
84.0
65
0.72
Link
5005460
400
50
1 1/4
PN16
130.0
101.0
76
0.90
Link
5005461
400
50
2
PN16
130.0
101.0
76
0.95
Link
5005464
400
63
1 1/4
PN16
148.0
114.0
93
1.50
Link
5005466
400
63
1 1/2
PN16
148.0
114.0
93
1.45
Link
5005469
400
75
2
PN16
152.0
109.0
111
2.41
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (12 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 6110
Bestellnummer
5005454
Kurztext
ISO Fitting Guss mit Außengewinde, reduziert
Letzte Änderung
13.10.2025 09:44:14
Einheit
Schlagworte
Fitting
Fittings
ISO
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model