Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Cleveland Lineartechnik
commonpool
Hex screw - ISO
Cleveland Lineartechnik
commonpool
Hex screw - ISO
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ISO 4017 - M6x16
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
TYPE
M
L
SW
Head height
H
1
2
3
4
ISO 4017 - M4x20
4
20
7.000
2.800
ISO 4017 - M6x16
6
16
10.000
4.000
ISO 4018- M8x20
8
20
13.000
5.700
ISO 4017- M12x30
12
30
18.000
7.500
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Cleveland Lineartechnik
- Hex screw
Kurztext
ISO
Letzte Änderung
15.04.2019 05:07:39
Einheit
Schlagworte
Lineartechnik
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften