2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000090346

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
geeignet für Außenaufstellung
AAB644
geeignet für metrische Montage
AAB681
Lüftungstür vorhanden
AAB770
1
8000090346
KEBIHS404020S2N0 AL
Metallgehäuse, Breite: 400 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite + Scharnier
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
4064675855606
Weidmueller Group
Ja
Ja
Nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer8000090346
KurztextKEBIHS404020S2N0 AL
Letzte Änderung23.06.2025 20:17:22
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
JaYes
JaYes
NeinNo
NeinNo
NeinNo
NeinNo
IK09IK09
NeinNo
JaYes
SilberSilver
Edelstahl - 1.4301stainless steel - 1.4301
NeinNo
JaYes
EdelstahlStainless steel
NeinNo
unbehandeltuntreated
IP66IP66

ETIM 10.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)

ETIM 9.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)

ETIM 8.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)