2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000090367

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
geeignet für Außenaufstellung
AAB644
geeignet für metrische Montage
AAB681
Lüftungstür vorhanden
AAB770
1
8000090367
KEBIQL504020S2N1 AL
Metallgehäuse, Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
4064675855804
Weidmueller Group
Ja
Ja
Nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer8000090367
KurztextMetallgehäuse, Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
LangtextGehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Letzte Änderung23.06.2025 20:17:25
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85389099
Description longGehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Description shortMetallgehäuse, Breite: 400 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
GTIN-Code4064675855804
Bestellnummer8000090367
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090367
Anwendungsfallhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090367
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
HerstellerprodukttypKEBIQL504020S2N1 AL
GTIN4064675855804
Herstellerartikelnummer8000090367
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon®
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090367
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
geeignet für AußenaufstellungJa
geeignet für metrische MontageJa
Lüftungstür vorhandenNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-Ausführung vorhandenNein
rückseitige Tür vorhandenNein
SchlagfestigkeitIK09
Sichttür vorhandenNein
Wandeinbau möglichJa
HerstellerprodukttypKEBIQL504020S2N1 AL
GTIN4064675855804
Herstellerartikelnummer8000090367
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon®
Anzahl der Türen Vorderseite1
Anzahl der Schlösser2
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090367
RAL-Nummer7001
Höhe510
FarbeSilber
Tiefe205
WerkstoffEdelstahl - 1.4301
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa
Breite400
MaterialEdelstahl
Montageplatte vorhandenNein
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
Schutzart (IP)IP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
geeignet für AußenaufstellungJa
geeignet für metrische MontageJa
Lüftungstür vorhandenNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-Ausführung vorhandenNein
rückseitige Tür vorhandenNein
Zolltarifnummer (TARIC)85389099
SchlagfestigkeitIK09
Sichttür vorhandenNein
Wandeinbau möglichJa
HerstellerprodukttypKEBIQL504020S2N1 AL
GTIN4064675855804
Herstellerartikelnummer8000090367
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon®
Anzahl der Türen Vorderseite1
Anzahl der Schlösser2
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/8000090367
RAL-Nummer7001
Höhe510
FarbeSilber
Tiefe205
WerkstoffEdelstahl - 1.4301
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa
Breite400
MaterialEdelstahl
Montageplatte vorhandenNein
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
Schutzart (IP)IP66

ETIM 10.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Geeignet für AußeneinsatzJa
Geeignet für metrische MontageJa
Mit LüftungstürNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-AusführungNein
Mit rückseitiger TürNein
SchlagfestigkeitIK09
Mit SichttürNein
Geeignet für WandeinbauJa
Anzahl der Türen1
Anzahl der Schlösser2
RAL-Nummer7001
Höhe510
FarbeSilber
Tiefe205
WerkstoffEdelstahl - 1.4301
Breite400
WerkstoffgüteEdelstahl
Mit MontageplatteNein
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
Schutzart (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Geeignet für AußenaufstellungJa
Geeignet für metrische MontageJa
Mit LüftungstürNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-AusführungNein
Mit rückseitiger TürNein
SchlagfestigkeitIK09
Mit SichttürNein
Geeignet für WandeinbauJa
Anzahl der Türen1
Anzahl der Schlösser2
RAL-Nummer7001
Höhe510
FarbeSilber
Tiefe205
WerkstoffEdelstahl - 1.4301
Breite400
WerkstoffgüteEdelstahl
Mit MontageplatteNein
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
Schutzart (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)