2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 2934190000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Art der Befestigung
AAB451
geeignet für Außenaufstellung
AAB644
geeignet für metrische Montage
AAB681
1
2934190000
KLIPPON K75
Metallgehäuse, Breite: 330 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 181 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
4099986682429
Weidmueller Group
Wand/Boden
Ja
Ja
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer2934190000
KurztextMetallgehäuse, Breite: 330 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 181 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
LangtextGehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Letzte Änderung23.06.2025 20:17:21
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85369095
Description longGehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Description shortMetallgehäuse, Breite: 330 mm, Höhe: 230 mm, Tiefe: 181 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Nein, M6 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz
GTIN-Code4099986682429
Bestellnummer2934190000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/2934190000
Anwendungsfallhttps://eshop.weidmueller.com/p/2934190000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
Art der BefestigungWand/Boden
HerstellerprodukttypKLIPPON K75
GTIN4099986682429
Herstellerartikelnummer2934190000
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon K ®
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/2934190000
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
Art der BefestigungWand/Boden
geeignet für AußenaufstellungJa
geeignet für metrische MontageJa
Lüftungstür vorhandenNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-Ausführung vorhandenNein
rückseitige Tür vorhandenNein
SchlagfestigkeitIK09
Sichttür vorhandenNein
Wandeinbau möglichJa
HerstellerprodukttypKLIPPON K75
GTIN4099986682429
Herstellerartikelnummer2934190000
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon K ®
Anzahl der Türen Vorderseite0
Anzahl der Schlösser0
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/2934190000
RAL-Nummer7001
Schutzart (NEMA)NEMA 4
Höhe230
FarbeSilber
Tiefe181
WerkstoffAluminium
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa
Breite330
MaterialMaterialkombinationen
Montageplatte vorhandenNein
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
Schutzart (IP)IP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
Art der BefestigungWand/Boden
geeignet für AußenaufstellungJa
geeignet für metrische MontageJa
Lüftungstür vorhandenNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-Ausführung vorhandenNein
rückseitige Tür vorhandenNein
Zolltarifnummer (TARIC)85369095
SchlagfestigkeitIK09
Sichttür vorhandenNein
Wandeinbau möglichJa
HerstellerprodukttypKLIPPON K75
GTIN4099986682429
Herstellerartikelnummer2934190000
HerstellernameWeidmueller Group
MarkeKlippon K ®
Anzahl der Türen Vorderseite0
Anzahl der Schlösser0
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/2934190000
RAL-Nummer7001
Schutzart (NEMA)NEMA 4
Höhe230
FarbeSilber
Tiefe181
WerkstoffAluminium
Bodenmontage möglichNein
Wandmontage möglichJa
Breite330
MaterialMaterialkombinationen
Montageplatte vorhandenNein
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
Schutzart (IP)IP66

ETIM 10.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Geeignet für AußeneinsatzJa
Geeignet für metrische MontageJa
Mit LüftungstürNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-AusführungNein
Mit rückseitiger TürNein
SchlagfestigkeitIK09
Mit SichttürNein
Geeignet für WandeinbauJa
Anzahl der Türen0
Anzahl der Schlösser0
RAL-Nummer7001
Schutzart (NEMA)NEMA 4
Höhe230
FarbeSilber
Tiefe181
WerkstoffAluminium
Breite330
WerkstoffgüteMaterialkombinationen
Mit MontageplatteNein
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
Schutzart (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)
Geeignet für AußenaufstellungJa
Geeignet für metrische MontageJa
Mit LüftungstürNein
Montageplatte tiefenverstellbarNein
EMV-AusführungNein
Mit rückseitiger TürNein
SchlagfestigkeitIK09
Mit SichttürNein
Geeignet für WandeinbauJa
Anzahl der Türen0
Anzahl der Schlösser0
RAL-Nummer7001
Schutzart (NEMA)NEMA 4
Höhe230
FarbeSilber
Tiefe181
WerkstoffAluminium
Breite330
WerkstoffgüteMaterialkombinationen
Mit MontageplatteNein
Ausführung der Oberflächeunbehandelt
Schutzart (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)