Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Absperrschieber
3600 - Plattenschieber
Hawle Österreich Gruppe
Absperrschieber
3600 - Plattenschieber
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5002665
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Item number
IN
LOD-Ebene
LOD
Nominal diameter
DN [mm]
Druckstufe
PN
Gewinde
T
Durchgangslöcher
T1
Gewindesacklöcher (Anzahl/Seite)
T2
Gewindesacklöcher (Tiefe t)
T4 [mm]
K [mm]
D2 [mm]
H [mm]
H1 [mm]
B [mm]
B1 [mm]
L [mm]
Spindelvierkant a
A [mm]
Gewicht
W [kg]
Produktlink
PL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5002657
400
50
PN10
M16
2
2
9.5
125
19
349
284
125
88
43
10.3
6
LINK
5002659
400
65
PN10
M16
2
2
11.0
145
19
381
309
139
88
46
10.3
7
LINK
5002661
400
80
PN10
M16
6
2
10.0
160
19
450
355
188
100
46
14.8
11
LINK
5002663
400
100
PN10
M16
6
2
13.0
180
19
490
385
206
100
52
14.8
14
LINK
5002665
400
125
PN10
M16
6
2
14.0
210
19
559
439
234
100
56
19.3
14
LINK
5002667
400
150
PN10
M20
6
2
14.0
240
23
619
483
268
100
56
19.3
22
LINK
5002669
400
200
PN10
M20
6
2
14.0
295
23
753
591
319
127
60
19.3
33
LINK
5002637
400
250
PN6
M20
8
4
14.0
350
23
957
788
347
160
68
24.3
73
LINK
5002640
400
300
PN6
M20
8
4
19.0
400
23
1081
888
399
160
78
24.3
99
LINK
5002643
400
350
PN6
M20
10
6
19.0
460
23
1242
1016
462
180
78
27.3
140
LINK
5002646
400
400
PN6
M24
10
6
26.0
515
28
1353
1103
512
180
102
27.3
180
LINK
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 3600
Bestellnummer
5002665
Kurztext
Plattenschieber
Letzte Änderung
13.10.2025 09:45:16
Einheit
Schlagworte
Absperrschieber
Plattenschieber
Klassifikationen