2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000108852

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
geeignet für Außenaufstellung
AAB644
geeignet für metrische Montage
AAB681
Lüftungstür vorhanden
AAB770
1
8000108852
KTB MH 624020 S4E0
Metallgehäuse, Breite: 406 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 200 mm, elektropoliert, Flanschplatte: Nein, 4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
4099986755123
Weidmueller Group
Ja
Ja
Nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer8000108852
KurztextKTB MH 624020 S4E0
Letzte Änderung13.06.2025 15:59:15
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Schaltschrank, Leergehäuse
JaYes
JaYes
NeinNo
NeinNo
NeinNo
NeinNo
IK09IK09
NeinNo
JaYes
NEMA 3NEMA 3
SilberSilver
Edelstahl - 1.4404stainless steel - 1.4404
NeinNo
JaYes
EdelstahlStainless steel
NeinNo
sonstigeOther
IP66IP66

ETIM 10.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)

ETIM 9.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)

ETIM 8.0

EC000261 Gehäuse/Schaltschrank (leer)