2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

754970

Tabelle aufklappen
DE
1/5
L-POEV 80KF
L_POEV_80KF
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
754970
L-POEV 80KF
4047526080426
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
80
32
Kugellager (C)
140
102
100 x 85
0.632
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer754970
KurztextL-POEV 80KF
LangtextStahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Letzte Änderung22.05.2025 14:20:36
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_ROLLING Rollen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer754970
GTIN-Code4047526080426
Description longStahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Description shortL-POEV 80KF
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Lenkrolle