Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chinese Manufacturers
HUADA
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
Chinese Manufacturers
HUADA
LCG - Coil Springs for Ball Retainers
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LCG-22x40
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
EN
1/5
order number
CNSORDERNO
Size (PD)(Guide Post Pin Diameter)
PD [mm]
DD [mm]
D1 [mm]
D [mm]
P [mm]
Free Length(L)/10 mm increments
L [mm]
1
2
3
4
LCG-20x40
20
22.5
20.5
1.0
14
40
LCG-22x40
22
24.5
22.5
1.0
14
40
LCG-25x40
25
27.9
25.5
1.2
14
40
LCG-28x50
28
31.3
28.5
1.4
16
50
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Chinese Manufacturers
- LCG
Kurztext
Coil Springs for Ball Retainers
Letzte Änderung
21.05.2014 06:52:19
Einheit
Schlagworte
Chinese
Manufacturers
Vergleiche mehrere Teile
Mind. 2 Produkte mit
Vergleichen
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)