2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

754857

Tabelle aufklappen
DE
1/5
LKR-POEV 100KA
LKR_POEV_100KA
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
754857
LKR-POEV 100KA
4047526114916
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
100
32
Kugellager (C)
200
130
88
0.994
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer754857
KurztextLKR-POEV 100KA
Letzte Änderung22.05.2025 14:20:36
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_ROLLING Rollen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Lenkrolle