Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
759185 - LUH-POEV 160KA-FI
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
759185 - LUH-POEV 160KA-FI
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
759185
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
LUH-POEV 160KA-FI
LUH_POEV_160KA_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
759185
LUH-POEV 160KA-FI
4047526102364
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
50
Kugellager (CC)
400
202
140 x 110
3.184
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Blickle
- 759185
Bestellnummer
759185
Kurztext
LUH-POEV 160KA-FI
Letzte Änderung
22.05.2025 14:20:40
Einheit
Schlagworte
Gummireifen
Rollen
Räder
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_ROLLING Rollen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Lenkrolle