2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2507-423849-Geraetesteckdose nach DIN 43650, Form B 0

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bürkert-Identnummer
BUNR
max. Dauerstrom
I [A]
Spannung und Ausführung
UML
Kabellänge
L
Elektronik
EML
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
423845
6.0
2 - 250 V / AC/DC
ohne
ohne Beschaltung
0.025
423849
6.0
24 V / AC/DC
ohne
LED
0.027
423850
6.0
250 V / AC/DC
ohne
LED
0.026
423851
1.5
24 V / DC
ohne
LED und Freilaufdiode
0.026
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Bestellnummer423849
KurztextGerätestecker DIN EN 175301-803 - Steckerform B
Letzte Änderung06.10.2025 12:26:15
Einheit

Klassifikationen

Nach Kategorien

Automation Automation
Plant_Design Anlagenbau
Compressed_Air_Technology Drucklufttechnik
Fluid_Technology Fluidtechnik
Hydraulics Hydraulik
Pneumatics Pneumatik
Sensors Sensorik
Actuating_Elements Aktorik
Metering_Technology Dosiertechnik
Fitting Fitting
Conveyor_Technology Fördertechnik
Medical_Technology Medizintechnik
Measurement Messtechnik
Mixing_Technique Mischtechnik
Optoelectronics Optoelektronik
Pipe_Fitting Rohrverbindungen
Switch_Cabinet Schaltschrank
Vacuum_Technology Vakuumtechnik
Process_Engineering Verfahrenstechnik

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

Standards

DIN-4x-43x-DIN 43650 DIN 43650