2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

321984

Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Artikel-Nr.
ARTNR
Katalogblatt
PDF
max. Betriebsdruck
BD [bar]
Durchmesser
D [mm]
E [mm]
Gewinde
G
L [mm]
SW [mm]
Schlüsselweite
SW1 [mm]
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
Wartung
WT
1
321984
6990-20-R
PDF
630
8
16.5
M16 x 1,5
35
17
19
70
84812010
4020772321987
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer321984
KurztextMesskupplung für Rohranschluss
Letzte Änderung04.12.2025 08:53:20
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_PINCHING Spannen

Nach Kategorien

Clamping_Technology Spanntechnik
Hydraulics Hydraulik

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften