Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessoires
INDISSIMA
A8883M-R - Reling System
INDA
Accessoires
INDISSIMA
A8883M-R - Reling System
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A8883ONS
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Kurze Beschreibung 1
SDESCR1
Kurze Beschreibung 2
SDESCR2
Artikelbeschreibung
ARTDESC
Internationaler Code
INTERCODE
Höhe
HEIGHT [cm]
Breite
WIDTH [cm]
Tiefe
DEPTH [cm]
Gewicht
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
A8883MNS
Gebürsteter Edelstahl AISI 304
INDA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm60.4X14.3 H3
INDISSIMA A8883M 60.4X14.3 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm60.4X14.3 H3 NS
EAN-13:8033163680279
3
60.4
14.3
2.600
A8883NNS
Gebürsteter Edelstahl AISI 304
INDA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm80.4X14.3 H3
INDISSIMA A8883N 80.4X14.3 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm80.4X14.3 H3 NS
EAN-13:8033163680279
3
80.4
14.3
2.600
A8883ONS
Gebürsteter Edelstahl AISI 304
INDA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm100.4X14.3 H3
INDISSIMA A8883O 100.4X14.3 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm100.4X14.3 H3 NS
EAN-13:8033163680279
3
100.4
14.3
2.600
A8883PNS
Gebürsteter Edelstahl AISI 304
INDA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm120.4X14.3 H3
INDISSIMA A8883P 120.4X14.3 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm120.4X14.3 H3 NS
EAN-13:8033163680279
3
120.4
14.3
2.600
A8883QNS
Gebürsteter Edelstahl AISI 304
INDA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm140.4X14.3 H3
INDISSIMA A8883Q 140.4X14.3 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm140.4X14.3 H3 NS
EAN-13:8033163680279
3
140.4
14.3
2.600
A8883RNS
Gebürsteter Edelstahl AISI 304
INDA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm160.4X14.3 H3
INDISSIMA A8883R 160.4X14.3 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA MODULAR BAR UNDER MIRROR WITH LED Cm160.4X14.3 H3 NS
EAN-13:8033163680279
3
160.4
14.3
2.600
Komprimierte Darstellung anzeigen (6 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
INDA
- A8883M-R
Kurztext
Reling System
Letzte Änderung
22.10.2025 12:39:07
Einheit