Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Zubehör für Ventildirektmontage
DAVM - Befestigungsbausatz
Festo
...
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Zubehör für Ventildirektmontage
DAVM - Befestigungsbausatz
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2568514 DAVM-MW-V1-32-V
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
D1
D2
D3 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
H7 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
L7 [mm]
1
2
2568514
DAVM-MW-V1-32-V
34.000
18.000
10.000
3.000
M4
M3
4.500
44.800
40.000
34.000
0.000
0.000
26.000
0.000
45.000
37.000
30.000
27.000
19.200
17.500
0.000
2612128
DAVM-MW-V1-50-V
60.000
23.000
30.000
3.000
M5
M4
4.500
64.800
60.000
54.000
47.500
42.000
45.000
40.000
60.000
52.000
40.000
31.000
30.000
25.000
20.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- DAVM
Bestellnummer
2568514
Kurztext
Befestigungsbausatz
Letzte Änderung
22.08.2023 14:54:40
Einheit
Schlagworte
Befestigungsbausatz
Klassifikationen
CNS
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-03-07-01 Anschlussplatte für Ventildirektmontage (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-43-05 Anschlussplatte für Ventildirektmontage (Zubehör, Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-92-05 Anschlussplatte für Ventildirektmontage (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-92-05 Anschlussplatte für Ventildirektmontage (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-05 Anschlussplatte für Ventildirektmontage (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-05 Anschlussplatte für Ventildirektmontage (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-05 Anschlussplatte für Ventildirektmontage (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-05 Anschlussplatte für Ventildirektmontage (Zubehör, Pneumatik)