2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MPBA12

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff Gehäuse
MATH
Oberflächenbehandlung
ST
d
DD [mm]
Toleranz D
DDTOL [mm]
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
l
LL [mm]
S
S [mm]
M1
M1
M2
M2
d1x t
DD1TT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MPBA6
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
6
+0.022/+0.010
14
16
22
22
6
14
5
15
M3
M4
6x5 (für Schraube M3)
MPBA8
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
8
+0.028/+0.013
16
20
26
27
11
19
5
20
M3
M4
6x5 (für Schraube M3)
MPBA10
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
10
+0.028/+0.013
19
26
32
37
17
27
6
30
M5
M5
8x6 (für Schraube M4)
MPBA12
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
12
+0.034/+0.016
20
28
34
37
17
27
6
30
M5
M5
8x6 (für Schraube M4)
MPBA13
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
13
+0.034/+0.016
25
30
43
37
14
26
7
30
M6
M6
9x7 (für Schraube M5)
MPBA16
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
16
+0.041/+0.020
27
36
49
47
24
36
7
40
M6
M6
9x7 (für Schraube M5)
MPBA20
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
20
+0.041/+0.020
31
42
54
57
28
44
8
50
M8
M8
11x8 (für Schraube M6)
MPBA25
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
25
+0.041/+0.020
37
52
65
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10 (für Schraube M8)
MPBA30
EN 1.0038 Äquivalent
Chemisch vernickelt
30
+0.041/+0.020
40
58
71
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10 (für Schraube M8)
Komprimierte Darstellung anzeigen (9 Produkte)
KurztextWartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse - schmales Gehäuse
Letzte Änderung29.11.2024 04:06:11
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften