1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MPBRU12-12

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Teile-Nr.
PN
Werkstoff
MAT
d
DD [mm]
Toleranz D
DDTOL [mm]
L auswählen
L [mm]
D
D [mm]
Toleranz Außen-Ø D r6
DTOL [mm]
dicke (N)
T [mm]
Gehäuse-Ø (Referenz)
HD [mm]
Gehäuse-Ø Toleranz: H7
HDTOL [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MPBRU5-8
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
5
+0.032/+0.020
8
7
+0.028/+0.019
1.0
7
+0.015/0
MPBRU6-8
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
6
+0.032/+0.020
8
8
+0.028/+0.019
1.0
8
+0.015/0
MPBRU8-8
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
8
+0.040/+0.025
8
10
+0.028/+0.019
1.0
10
+0.015/0
MPBRU10-10
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
10
+0.040/+0.025
10
12
+0.034/+0.023
1.0
12
+0.018/0
MPBRU12-12
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
12
+0.050/+0.032
12
15
+0.034/+0.023
1.5
15
+0.018/0
MPBRU15-12
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
15
+0.050/+0.032
12
18
+0.034/+0.023
1.5
18
+0.018/0
MPBRU16-12
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
16
+0.050/+0.032
12
20
+0.041/+0.028
2.0
20
+0.021/0
MPBRU20-15
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
20
+0.061/+0.040
15
24
+0.041/+0.028
2.0
24
+0.021/0
MPBRU25-16
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
25
+0.061/+0.040
16
29
+0.041/+0.028
2.0
29
+0.021/0
MPBRU30-16
Hochfeste Kupferlegierung, Feststoffschmiermittel-Einlagerung
30
+0.061/+0.040
16
34
+0.050/+0.034
2.0
34
+0.025/0
Komprimierte Darstellung anzeigen (10 konfigurierbare Produkte)
KurztextWartungsfreie Gleitlagerbuchsen - Kupferlegierung gerade, dünnwandig - Innen-Ø E7 Außen-Ø r6
Letzte Änderung29.11.2024 04:06:11
Einheit