Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
SCHNÄPPER, RIEGEL UND VERSCHLÜSSE
PANEELAUFHÄNGER
AUH-H - PANEELAUFHÄNGER
Sugatsune
...
SCHNÄPPER, RIEGEL UND VERSCHLÜSSE
PANEELAUFHÄNGER
AUH-H - PANEELAUFHÄNGER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 110-053-847 AUH-H900
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTICLENUMBER
Artikelbeschreibung
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
A
A
Material
MATERIAL
Finish
FINISH
LoadCapacity/LoadCapacityN
LOADCAPACITYLOADCAPACITYN
LoadCapacity/LoadCapacitykgf
LOADCAPACITYLOADCAPACITYKGF
Gewicht
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
110-053-847
AUH-H900
4510932225861
900
AluminiumAlloy
SilverAnodising
588.4
60
441
Link
110-053-848
AUH-H2700
4510932225878
2700
AluminiumAlloy
SilverAnodising
588.4
60
1323
Link
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Sugatsune
- AUH-H
Kurztext
PANEELAUFHÄNGER
Letzte Änderung
20.10.2025 13:44:10
Einheit
Schlagworte
RIEGEL
SCHNÄPPER
VERSCHLÜSSE
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften