2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8570-145

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Finish
FIN
Length Type Selection
LS
L Length
L [Zoll]
A
A [Zoll]
B
B [Zoll]
C
C [Zoll]
D
D [Zoll]
E
E [Zoll]
F
F [Zoll]
Weight
W [lbs.]
1
8570
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
145.000
0.420
0.240
0.710
0.600
0.181
0.950
.283
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Bestellnummer8570
KurztextPanel Stiffener Profiles with Handle
Letzte Änderung09.11.2023 07:08:27
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer8570