...
Bossard Catalog
01 Verbindungstechnik
01.100 Norm- und Standard Verbindungselemente
01.100.400 Stifte
01.100.400.20 Zylinderstifte
BN 33002 Zylinderstifte, A1
BN 33002 - Zylinderstifte (DIN 7), INOX A1
Bossard Catalog
...
01.100.400.20 Zylinderstifte
BN 33002 Zylinderstifte, A1
BN 33002 - Zylinderstifte (DIN 7), INOX A1
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 33002 5809620 Zylinderstift 5x16
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identifikation
BNARTNR
BNNORM1
Werkstoff
BNMAT
Toleranz
TOL
Nenndurchmesser (d1)
D [mm]
Nennlänge
L [mm]
Kuppenhöhe max.
C [mm]
Radius ~
R [mm]
33
|
4x20
34
|
4x24
35
|
4x28
36
|
4x32
37
|
4x36
38
|
4x40
39
|
5x10
40
|
5x12
41
|
5x14
42
|
5x16
43
|
5x18
44
|
5x20
45
|
5x24
46
|
5x28
47
|
5x30
48
|
5x32
49
|
5x36
50
|
5x40
5809520
DIN 7
INOX A1
m6
4.0
18
0.600
4.000
5809530
DIN 7
INOX A1
m6
4.0
20
0.600
4.000
5809540
DIN 7
INOX A1
m6
4.0
24
0.600
4.000
5809550
DIN 7
INOX A1
m6
4.0
28
0.600
4.000
5809560
DIN 7
INOX A1
m6
4.0
32
0.600
4.000
5809570
DIN 7
INOX A1
m6
4.0
36
0.600
4.000
5809580
DIN 7
INOX A1
m6
4.0
40
0.600
4.000
5809590
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
10
0.750
5.000
5809600
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
12
0.750
5.000
5809610
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
14
0.750
5.000
5809620
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
16
0.750
5.000
5809630
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
18
0.750
5.000
5809640
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
20
0.750
5.000
5809650
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
24
0.750
5.000
5809660
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
28
0.750
5.000
5809670
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
30
0.750
5.000
5809680
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
32
0.750
5.000
5809690
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
36
0.750
5.000
5809700
DIN 7
INOX A1
m6
5.0
40
0.750
5.000
Komprimierte Darstellung anzeigen (82 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 33002
Bestellnummer
5809620
Kurztext
Zylinderstifte (DIN 7), INOX A1
Letzte Änderung
10.03.2025 09:26:11
Einheit