Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_74
Modèle 35-748 - Pied inox taraudé - Avec trous de fixation - Sans semelle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
35_74
Modèle 35-748 - Pied inox taraudé - Avec trous de fixation - Sans semelle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-748-80-20
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
FR
Filter zurücksetzten
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
TYPE
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
L1 [mm]
max
CHARGE [kg]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
35-748-80-8
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M8
17
8.5
34
8
8.5
2
14
54.5
1700
INFOTEXTE
35-748-80-10
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M10
17
8.5
37
10
8.5
2
14
54.5
1700
INFOTEXTE
35-748-80-12
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M12
17
8.5
40
12
8.5
2
17
54.5
1700
INFOTEXTE
35-748-80-16
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M16
17
8.5
46
16
8.5
2
22
54.5
1700
INFOTEXTE
35-748-80-20
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
80
M20
17
8.5
54
20
8.5
2
27
54.5
2800
INFOTEXTE
35-748-100-8
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M8
17
8.5
35
8
9.0
3
14
70.5
1700
INFOTEXTE
35-748-100-10
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M10
17
8.5
38
10
9.0
3
14
70.5
1700
INFOTEXTE
35-748-100-12
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M12
17
8.5
41
12
9.0
3
17
70.5
1700
INFOTEXTE
35-748-100-16
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M16
17
8.5
47
16
9.0
3
22
70.5
1700
INFOTEXTE
35-748-100-20
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
100
M20
17
8.5
55
20
9.0
3
27
70.5
2800
INFOTEXTE
35-748-120-20
0
Avec trou de fixation
Sans semelle
120
M20
17
8.5
59
20
12.0
3.5
27
95
2800
INFOTEXTE
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-748
Bestellnummer
emile_maurin_35-748-80-20_0
Kurztext
Pied inox taraudé - Avec trous de fixation - Sans semelle
Letzte Änderung
29.07.2020 06:03:44
Einheit