2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 21126 - DIN 6900-4 Z7 Z M4x6.0 mm St4.8 vzk

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikelnummer
ARTNR
Typen Bezeichnung
TYP
Zolltarifnummer
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Stahlguete
GUETE
Oberflaeche Metall
OBERFLAECHE
DIN Norm Schraubenkopf
DINSCHRAUBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DINSCHEIBE
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Nennlänge
L [mm]
Kopfdurchmesser
DK [mm]
Außendurchmesser
AD2 [mm]
11|M3x8.0 mm St4.8 vzk
12|M3x10.0 mm St4.8 vzk
13|M3x12.0 mm St4.8 vzk
14|M3x16.0 mm St4.8 vzk
15|M3x20.0 mm St4.8 vzk
16|M3x25.0 mm St4.8 vzk
17|M3x30.0 mm St4.8 vzk
18|M3x35.0 mm St4.8 vzk
19|M3x40.0 mm St4.8 vzk
20|M4x6.0 mm St4.8 vzk
21|M4x8.0 mm St4.8 vzk
22|M4x10.0 mm St4.8 vzk
23|M4x12.0 mm St4.8 vzk
24|M4x16.0 mm St4.8 vzk
25|M4x20.0 mm St4.8 vzk
26|M4x25.0 mm St4.8 vzk
27|M4x30.0 mm St4.8 vzk
28|M4x35.0 mm St4.8 vzk
14492
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
6
6
6.0
21121
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
8
6
6.0
21122
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
10
6
6.0
21123
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
12
6
6.0
28634
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
16
6
6.0
45646
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
20
6
6.0
48166
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
25
6
6.0
48167
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
30
6
6.0
48168
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
35
6
6.0
48169
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
40
6
6.0
21126
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
6
8
8.0
16273
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
8
8
8.0
16272
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
10
8
8.0
21127
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
12
8
8.0
21128
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
16
8
8.0
45647
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
20
8
8.0
45648
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
25
8
8.0
45649
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
30
8
8.0
52919
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
35
8
8.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (41 Produkte)
Bestellnummer21126
KurztextKombischrauben Pozidriv mit Fächerscheibe
Letzte Änderung13.01.2025 13:40:11
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_FIXING Befestigen
BYFUNC_SCREWING Schrauben

ICS

21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zertifikat RoHS1
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
ProduktklasseA
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962
23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb

ECLASS 11.1

23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
ProduktklasseA
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962

ECLASS 10.1

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)ISO 1891
ProduktklasseA
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)DIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)DIN 202

ECLASS 10.0.1

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)ISO 1891
ProduktklasseA
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)DIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)DIN 202

ECLASS 9.1

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform (in Anlehnung an Norm)ISO 1891
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)DIN 202
ProduktklasseA
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)DIN ISO 4759-1
Normnummer (Formbuchstabe)DIN 962
KopfformLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.2

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß NormISO 1891
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als KennbuchstabeDIN 202
ProduktklasseA
Produktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Normnummer, FormbuchstabeDIN 962
KopfformLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.0

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
KopfformZYLINDERKOPF
Poduktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Kopfform gemäß NormISO 1891
Normnummer, FormbuchstabeDIN 962
Gewindeausführung gemäß Norm als KennbuchstabeDIN 202
ProduktklasseA

ECLASS 5.1

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß NormISO 1891
Ausgabe der MaßnormDIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als KennbuchstabeDIN 202
ProduktklasseA
Poduktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1
Formbuchstabe gemäß NormDIN 962
KopfformLinsenzylinderkopf

ECLASS 5.0

23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
FormbuchstabeC
Formbuchstabe, gemäß NormDIN 962
GewindekennbuchstabeM
Gewindekennbuchstabe, gemäß NormDIN 202
MaßnormDIN 7985
KopfformZYLINDERKOPF
Kopfform, gemäß NormISO 1891
ProduktklasseA
Produktklasse gemäß NormDIN ISO 4759-1

ETIM 10.0

EC003861 Maschinenschraube/Bolzen

ETIM 7.0

EC002356 Innensechskant-Gewindeschraube

PCon

BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP3

Standards

DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900