Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Montagezubehör + Kombischrauben
Kombischrauben
DIN 6900-3 Z4 Z - Kombischrauben Pozidriv mit Federring
DIN 6900-3 Z4 Z Stahl 4.8 verzinkt - Kombischrauben Pozidriv mit Federring
A.R.T. Components
...
DIN 6900-3 Z4 Z Stahl 4.8 verzinkt - Kombischrauben Pozidriv mit Federring
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 28632 - DIN 6900-3 Z4 Z M4x25.0 mm St4.8 vzk
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Artikelnummer
ARTNR
Typen Bezeichnung
TYP
Zolltarifnummer
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Stahlguete
GUETE
Oberflaeche Metall
OBERFLAECHE
DIN Norm Schraubenkopf
DINSCHRAUBE
DIN Norm Beschreibung Scheibe 1
DINSCHEIBE
Gewindenenndurchmesser
D [mm]
Gewindesteigung
P [mm]
Nennlänge
L [mm]
Kopfdurchmesser
DK [mm]
Außendurchmesser
AD2 [mm]
13
|
M3x12.0 mm St4.8 vzk
14
|
M3x16.0 mm St4.8 vzk
15
|
M3x20.0 mm St4.8 vzk
16
|
M4x6.0 mm St4.8 vzk
17
|
M4x8.0 mm St4.8 vzk
18
|
M4x10.0 mm St4.8 vzk
19
|
M4x12.0 mm St4.8 vzk
20
|
M4x16.0 mm St4.8 vzk
21
|
M4x20.0 mm St4.8 vzk
22
|
M4x25.0 mm St4.8 vzk
23
|
M4x30.0 mm St4.8 vzk
24
|
M5x8.0 mm St4.8 vzk
25
|
M5x10.0 mm St4.8 vzk
26
|
M5x12.0 mm St4.8 vzk
27
|
M5x16.0 mm St4.8 vzk
28
|
M5x20.0 mm St4.8 vzk
29
|
M5x25.0 mm St4.8 vzk
30
|
M5x30.0 mm St4.8 vzk
21142
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
10
6
5.6
21143
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
12
6
5.6
21144
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
16
6
5.6
36373
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
3.0
0.500
20
6
5.6
21145
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
6
8
7.0
21146
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
8
8
7.0
21147
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
10
8
7.0
21148
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
12
8
7.0
21149
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
16
8
7.0
21150
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
20
8
7.0
28632
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
25
8
7.0
45601
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
4.0
0.700
30
8
7.0
37823
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
8
10
8.6
21151
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
10
10
8.6
21152
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
12
10
8.6
21153
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
16
10
8.6
21154
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
20
10
8.6
21155
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
25
10
8.6
45602
DIN 6900-3 Z4 Z
7318 1595
Metall
Stahl
4.8
verzinkt (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Federring ähnl. DIN 128 A (Z4)
5.0
0.800
30
10
8.6
Komprimierte Darstellung anzeigen (44 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-3 Z4 Z Stahl 4.8 verzinkt
Bestellnummer
28632
Kurztext
Kombischrauben Pozidriv mit Federring
Letzte Änderung
13.01.2025 13:40:11
Einheit
Schlagworte
DIN
Federring
Kombischrauben
Montagezubehör
Stahl
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_FIXING Befestigen
BYFUNC_SCREWING Schrauben
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Bestellnummer
28632
Zertifikat RoHS
1
Zolltarifnummer
7318 1595
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser
8
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Schraubenlänge
25
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
23-11-01-01 Maschinenschraube, flach aufliegend, Außenantrieb
ECLASS 11.1
23-11-01-02 Maschinenschraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser
8
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Produktklasse
A
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Schraubenlänge
25
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 10.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Schraubenlänge
25
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Gewindenenndurchmesser
4.0
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 10.0.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Schraubenlänge
25
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Gewindenenndurchmesser
4
Gewindesteigung am Mutterende
0.7
ECLASS 9.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform (in Anlehnung an Norm)
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung als Kennbuchstabe (in Anlehnung an Norm)
DIN 202
Produktklasse
A
Höhe des Kopfes
3.1
Schraubenlänge
25
Produktklasse (in Anlehnung an Norm)
DIN ISO 4759-1
Normnummer (Formbuchstabe)
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 6.2
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
Höhe des Kopfes
3.1
Schraubenlänge
25
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 6.0
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Gewindenenndurchmesser
4.0
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Kopfform
ZYLINDERKOPF
Schraubenlänge
25
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Höhe des Kopfes
3.1
Normnummer, Formbuchstabe
DIN 962
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
ECLASS 5.1
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfform gemäß Norm
ISO 1891
Ausgabe der Maßnorm
DIN 7985
Gewindeausführung gemäß Norm als Kennbuchstabe
DIN 202
Produktklasse
A
Höhe des Kopfes
3.1
Schraubenlänge
25
Poduktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
Formbuchstabe gemäß Norm
DIN 962
Gewindenenndurchmesser
4.0
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Kopfdurchmesser der Schraube
8
Gewindesteigung am Mutterende
0.700
ECLASS 5.0
23-11-01-02 Schraube, flach aufliegend, Innenantrieb
Kopfdurchmesser
8
Gewindenenndurchmesser, metrisch
4.0
Gewindesteigung
0.700
Kopfhöhe
3.1
Länge
25
Formbuchstabe
C
Formbuchstabe, gemäß Norm
DIN 962
Gewindekennbuchstabe
M
Gewindekennbuchstabe, gemäß Norm
DIN 202
Maßnorm
DIN 7985
Kopfform
ZYLINDERKOPF
Kopfform, gemäß Norm
ISO 1891
Produktklasse
A
Produktklasse gemäß Norm
DIN ISO 4759-1
ETIM 10.0
EC003861 Maschinenschraube/Bolzen
ETIM 7.0
EC002356 Innensechskant-Gewindeschraube
PCon
BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
Durchmesser
4
Kerndurchmesser
3.141
Gewindesteigung
0.7
Gewindelänge
23.6
Kopfdurchmesser
8
Kopfhöhe
3.1
Kopfform
Linsenzylinderkopf
Länge
25
Maßeinheit
mm
Verbindungspunkt auf Schraubenseite
IP1
Verbindungspunkt auf Mutternseite
IP3
Standards
DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900