2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SF125A0-1-4X/

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
Materialnummer
MN
Typ
TYPE
Nenngröße
SIZE
Anschlussart
TC
Vorentlastung
PD
Federrückführung des Hauptkegels
SFMP [bar]
Geräteserie
CS
Endschalter Typ
LST
Endschalterspannungsversorgung
LSPS [V]
Dichtungswerkstoff
SM
Anschlussgewinde
CT
Betriebsdruck
SV [bar]
Datenblatt
RNR
1
SF125A0-1-4X/
R900533069
SF: Füllventil
125: Nenngröße 125
A: Flanschanschluss
0: Ohne Vorentlastung
1: Öffnungsdruck ≈0.2 bar [≈2.9 psi]
4X: Geräteserie 40 bis 49
Ohne Stellungsschalter
-
NBR-Dichtungen
Rohrgewinde nach ISO 228/1
350 bar
RD20482
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
BestellnummerR900533069
KurztextFüllventil
Letzte Änderung31.07.2025 09:05:20
Einheit

Klassifikationen

Nach Kategorien

Fluid_Technology Fluidtechnik
Hydraulics Hydraulik
Pump Pumpen
Valve Ventil
Cylinder Zylinder

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften