2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDC-1-010.00-K-1-1-BAR010.00R

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Gerätetyp
GT
Gehäusewerkstoff
GW
Fluidanschluss
FA
Schaltfunktion
AG
SI-Einheit für Druck
SIED
gewünschter Schaltpunkt
EB
Einstellbereich
EB2 [bar]
Druckrichtung
DR
Elektrischer Anschluss
EA
Kabellänge
KL [m]
SI-Einheit für Kabellänge
SIEKL
Kabellänge
KLX
Kolben mit Dichtung PTFE
MB
Kontaktwerkstoff
EAG
OHNE werksseitigen Schaltpunkt / Einstellung durch Kunde
OEB
1
HDC
Stahl verzinkt
1 = G1/8" DIN EN ISO228-1
1 = Wechsler SPDT
bar
10.00
-
R = steigend
1 = DIN EN 175301-803 incl. Steckdose
-
-
0
K = NBR (-20…+80°C)
Vollsilber; selbstreinigend
nein
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
KurztextDruckschalter, 10-320bar, max. 350bar
Letzte Änderung29.07.2021 13:26:52
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
TypenschlüsselHDC-1-010.00-K-1-1-BAR010.00R
Zertifikat REACHJa
Zertifikat RoHSJa
Zolltarifnummer90262080
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften