Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5250 - Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5250 - Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 452504-2520
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
F1 [Pouces]
F2 [Pouces]
D1 [mm]
D2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
POIDS [kg]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
452504-108
Gaz
Inox 316
10-8
3/8"
1/4"
22
19
20.5
22.5
0.06
452504-156
Gaz
Inox 316
15-6
1/2"
1/8"
27
15
23.5
23.5
0.08
452504-158
Gaz
Inox 316
15-8
1/2"
1/4"
27
19
24.5
24.5
0.08
452504-1510
Gaz
Inox 316
15-10
1/2"
3/8"
27
22
26.5
25.5
0.09
452504-208
Gaz
Inox 316
20-8
3/4"
1/4"
33
19
26.5
27.5
0.11
452504-2010
Gaz
Inox 316
20-10
3/4"
3/8"
33
22
28.5
28.5
0.12
452504-2015
Gaz
Inox 316
20-15
3/4"
1/2"
33
27
29.5
30.5
0.13
452504-258
Gaz
Inox 316
25-8
1"
1/4"
40
19
27.5
30.5
0.18
452504-2510
Gaz
Inox 316
25-10
1"
3/8"
40
22
30.5
32.0
0.19
452504-2515
Gaz
Inox 316
25-15
1"
1/2"
40
27
32.5
33.5
0.20
452504-2520
Gaz
Inox 316
25-20
1"
3/4"
40
33
34.5
35.5
0.22
452504-3210
Gaz
Inox 316
32-10
1"1/4
3/8"
49
22
34.0
36.5
0.26
452504-3215
Gaz
Inox 316
32-15
1"1/4
1/2"
49
27
36.0
38.5
0.28
452504-3220
Gaz
Inox 316
32-20
1"1/4
3/4"
49
33
38.5
40.5
0.32
452504-3225
Gaz
Inox 316
32-25
1"1/4
1"
49
40
40.5
42.5
0.35
452504-4010
Gaz
Inox 316
40-10
1"1/2
3/8"
56
22
34.0
40.0
0.33
452504-4015
Gaz
Inox 316
40-15
1"1/2
1/2"
56
27
36.0
41.5
0.34
452504-4020
Gaz
Inox 316
40-20
1"1/2
3/4"
56
33
38.5
43.5
0.36
452504-4025
Gaz
Inox 316
40-25
1"1/2
1"
56
40
41.5
45.5
0.39
Komprimierte Darstellung anzeigen (27 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5250
Bestellnummer
bene_inox_452504-2520
Kurztext
Reduced threaded tee (casting) - Stainless steel 316
Letzte Änderung
05.02.2021 14:29:19
Einheit
Schlagworte
Industry
Model
Piping
Range
Reduced
Threaded pipe
accessories
fittings
pipes
stainless steel
tee
threaded
valves
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften