Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produkte
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Kolbenstangenaufsätze
SG (USA) - Gabelkopf
Festo
Produkte
Pneumatische Antriebe
Zylinderanbauteile und Zubehör
Kolbenstangenaufsätze
SG (USA) - Gabelkopf
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11130 SG-3/8-24
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
0/5
Teilenummer
TNR
Typ
TYP
Gültig bis
INFO
B2 [mm]
B3 [mm]
C1 [mm]
CE [mm]
CM [mm]
D1 [mm]
Gewinde
KK
LE [mm]
Schlüsselweite
SW1 [mm]
Gewicht
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH Informationen vorhanden
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH Letztes Update (TT.MM.JJJJ)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11127
SG-6-32
11.100
2.900
8.000
16.000
4.000
8.000
6-32 UNC-2A
8.000
7.920
0.00800
4052568303846
Ja
Ja
7439-92-1
1f9d89ab-b80d-4d77-84df-1fa01bdb42b3
05.03.2025
164395
SG-10-32
2023-12-31
11.100
3.300
8.000
16.000
4.000
8.000
10-32 UNF-2B
8.000
9.525
0.00800
4052568312640
Ja
Ja
7439-92-1
1f9d89ab-b80d-4d77-84df-1fa01bdb42b3
05.03.2025
546552
SG-UNF10-32-B
12.466
3.300
9.525
20.015
4.763
9.000
10-32 UNF-2B
10.000
9.520
0.00998
4052568354107
Ja
Nein
-
-
-
11128
SG-1/4-28
2023-12-31
16.200
5.740
12.000
24.000
6.000
10.000
1/4-28 UNF-2B
12.000
11.125
0.02500
4052568303853
Ja
Nein
-
-
-
546548
SG-UNF1/4"-28-B
2023-12-31
16.256
5.740
12.700
24.000
6.350
10.000
1/4-28 UNF-2B
12.000
11.125
0.02500
4052568354060
Ja
Nein
-
-
-
11129
SG-5/16-24
2023-12-31
21.600
6.934
16.000
32.000
8.000
14.000
5/16-24 UNF-2B
16.000
12.700
0.05500
4052568303860
Ja
Ja
7439-92-1
1f9d89ab-b80d-4d77-84df-1fa01bdb42b3
05.03.2025
546574
SG-UNF5/16"-24-B
20.066
6.934
16.000
32.000
7.938
14.000
5/16-24 UNF-2B
16.000
12.700
0.05489
4052568354329
Ja
Nein
-
-
-
11130
SG-3/8-24
2023-12-31
26.000
8.560
20.000
40.000
10.000
18.000
3/8-24 UNF-2B
20.000
14.275
0.10500
4052568303877
Ja
Ja
7439-92-1
1f9d89ab-b80d-4d77-84df-1fa01bdb42b3
05.03.2025
546540
SG-UNF3/8"-24-B
24.130
8.560
19.050
40.000
9.525
18.000
3/8-24 UNF-2B
20.000
14.275
0.10500
4052568353988
Ja
Nein
-
-
-
11131
SG-1/2-20
2023-12-31
31.100
11.380
24.000
48.000
12.000
20.000
1/2-20 UNF-2B
24.000
19.050
0.16500
4052568303884
Ja
Ja
7439-92-1
1f9d89ab-b80d-4d77-84df-1fa01bdb42b3
05.03.2025
546545
SG-UNF1/2"-20-B
30.734
11.380
25.400
56.000
12.700
24.000
1/2-20 UNF-2B
28.000
19.050
0.16500
4052568354039
Ja
Nein
-
-
-
11132
SG-5/8-18
2023-12-31
39.500
14.200
32.000
64.000
16.000
26.000
5/8-18 UNF-2B
32.000
23.825
0.38500
4052568303891
Ja
Nein
-
-
-
546575
SG-UNF5/8"-18-B
37.338
14.200
31.750
64.000
15.875
26.000
5/8-18 UNF-2B
32.000
23.825
0.38500
4052568354336
Ja
Nein
-
-
-
532690
SG-3/4-16
2023-12-31
55.000
16.891
40.000
80.000
20.000
34.000
3/4-16 UNF-2B
40.000
28.575
0.78500
4052568339944
Ja
Nein
-
-
-
546576
SG-UNF3/4"-16-B
52.197
16.891
40.000
80.000
19.050
34.010
3/4-16 UNF-2B
40.000
28.575
0.78518
4052568354343
Ja
Nein
-
-
-
532691
SG-1-12
73.000
22.530
55.000
110.000
30.000
48.000
1-12 UNF-2B
54.000
38.100
2.14500
4052568339951
Ja
Nein
-
-
-
Komprimierte Darstellung anzeigen (17 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Festo
- SG (USA)
Bestellnummer
11130
Kurztext
Gabelkopf
Letzte Änderung
27.10.2025 19:13:57
Einheit
Schlagworte
Gabelkopf
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
51-01-09-02 Kolbenstangenaufsatz und Kupplung (Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 10.1
27-29-43-04 Kolbenstangenaufsatz (Zubehör, Pneumatik)
Herstellername
Festo
ECLASS 9.1
27-29-92-04 Kolbenstangenaufsatz (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-92-04 Kolbenstangenaufsatz (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-04 Kolbenstangenaufsatz (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-04 Kolbenstangenaufsatz (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-04 Kolbenstangenaufsatz (Zubehör, Pneumatik)
Hersteller-Name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-04 Kolbenstangenaufsatz (Zubehör, Pneumatik)