Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Trelleborg
Industrie-Dichtungen
Fluid-Dichtsysteme
Stangendichtungen
Turcon® Glyd Ring®
Turcon® Glyd Ring® - Stangendichtung, doppeltwirkende Dichtelement aus Turcon® und Zurcon® Werkstoffen
Trelleborg
...
Turcon® Glyd Ring®
Turcon® Glyd Ring® - Stangendichtung, doppeltwirkende Dichtelement aus Turcon® und Zurcon® Werkstoffen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RG4501300-M12N
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teil-Nr.
PARTNO
Stangendurchmesser f8/h9
DN [mm]
Nutgrunddurchmesser H9
D1 [mm]
Nutbreite +0.2
L1 [mm]
Radius
R1 [mm]
Einbauraum
NUT
Druck in MPa
MD
Druck für Spaltmassberechnung
DRUCK
Radial Spiel S max.
S [mm]
Dichtung Werkstoff
MC
O-Ring Werkstoff
OM
Ausführung
AUS
101
|
RG4301120-M12N
102
|
RG4501150-M12N
103
|
RG4301150-M12N
104
|
RG4301180-M12N
105
|
RG4501200-M12N
106
|
RG4301200-M12N
107
|
RG4501250-M12N
108
|
RG4301250-M12N
109
|
RG4501290-M12N
110
|
RG4501300-M12N
111
|
RG4301300-M12N
112
|
RG4501350-M12N
113
|
RG4301350-M12N
114
|
RG4501400-M12N
115
|
RG4301400-M12N
116
|
RG4501450-M12N
117
|
RG4301450-M12N
118
|
RG4301500-M12N
RG4101100
110.0
130.5
8.1
1.8
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Schwerer Einsatz
RG4301120
112.0
127.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4501150
115.0
125.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RG4301150
115.0
130.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4301180
118.0
133.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4501200
120.0
130.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RG4301200
120.0
135.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4501250
125.0
135.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RG4301250
125.0
140.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4501290
129.0
139.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RG4501300
130.0
140.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RG4301300
130.0
145.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4501350
135.0
145.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RG4301350
135.0
150.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4501400
140.0
150.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RG4301400
140.0
155.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4501450
145.0
155.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RG4301450
145.0
160.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RG4301500
150.0
165.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.25
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
Komprimierte Darstellung anzeigen (220 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Trelleborg
- Turcon® Glyd Ring®
Kurztext
Stangendichtung, doppeltwirkende Dichtelement aus Turcon® und Zurcon® Werkstoffen
Letzte Änderung
21.07.2023 07:25:43
Einheit