Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Trelleborg
Industrie-Dichtungen
Fluid-Dichtsysteme
Stangendichtungen
Turcon® Glyd Ring® T
Turcon® Glyd Ring® T - Stangendichtung, doppeltwirkende Dichtelement aus Turcon® und Zurcon® Werkstoffen
Trelleborg
...
Turcon® Glyd Ring® T - Stangendichtung, doppeltwirkende Dichtelement aus Turcon® und Zurcon® Werkstoffen
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RT0201290-M12N
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teil-Nr.
PARTNO
Stangendurchmesser f8/h9
DN [mm]
Nutgrunddurchmesser H9
D1 [mm]
Nutbreite +0.2
L1 [mm]
Radius
R1 [mm]
Einbauraum
NUT
Druck in MPa
MD
Druck für Spaltmassberechnung
DRUCK
Radial Spiel S max.
S [mm]
Dichtung Werkstoff
MC
O-Ring Werkstoff
OM
Ausführung
AUS
100
|
RT0401100-M12N
101
|
RT0301120-M12N
102
|
RT0201150-M12N
103
|
RT0301150-M12N
104
|
RT0301180-M12N
105
|
RT0201200-M12N
106
|
RT0301200-M12N
107
|
RT0201250-M12N
108
|
RT0301250-M12N
109
|
RT0201290-M12N
110
|
RT0201300-M12N
111
|
RT0301300-M12N
112
|
RT0201350-M12N
113
|
RT0301350-M12N
114
|
RT0201400-M12N
115
|
RT0301400-M12N
116
|
RT0201450-M12N
117
|
RT0301450-M12N
RT0301100
110.0
125.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0401100
110.0
130.5
8.1
1.8
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0301120
112.0
127.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0201150
115.0
125.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RT0301150
115.0
130.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0301180
118.0
133.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0201200
120.0
130.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RT0301200
120.0
135.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0201250
125.0
135.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RT0301250
125.0
140.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0201290
129.0
139.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RT0201300
130.0
140.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RT0301300
130.0
145.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0201350
135.0
145.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RT0301350
135.0
150.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0201400
140.0
150.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RT0301400
140.0
155.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
RT0201450
145.0
155.7
4.2
1
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Leichter Einsatz
RT0301450
145.0
160.1
6.3
1.3
ohne Einbauraum
0-50
10 MPa
0.6
Turcon® M12
NBR-70 Shore A
Standard Einsatz
Komprimierte Darstellung anzeigen (218 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Trelleborg
- Turcon® Glyd Ring® T
Kurztext
Stangendichtung, doppeltwirkende Dichtelement aus Turcon® und Zurcon® Werkstoffen
Letzte Änderung
21.07.2023 07:25:44
Einheit
Schlagworte
Dichtelement
Stangendichtung
Stangendichtungen
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften