2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13018

Tabelle aufklappen
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A (Thread)
A
B
B [Zoll]
C
C [Zoll]
D
D [Zoll]
E
E [Zoll]
Weight
W [lbs.]
Compatibility Code
CC
1
2
13018
Stainless Steel
1/4-20
0.866
0.539
0.275
0.067
.022
8-15, 8-40
13021
Stainless Steel
5/16-18
0.866
0.539
0.275
0.067
.020
8-15, 8-40
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 Produkte)
Bestellnummer13018
KurztextRoll-In T-Nuts with Ball Spring
Letzte Änderung20.05.2021 05:17:54
Einheit
Schlagworte

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften