Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
3312, 3313, 3309, 3310, 3311, 3605, 3608, 3781, 3787, 3788, 3892, 3894, 3898 - Roll-In T-Nuts with Set Screw
80/20
...
Fastening Options
3312, 3313, 3309, 3310, 3311, 3605, 3608, 3781, 3787, 3788, 3892, 3894, 3898 - Roll-In T-Nuts with Set Screw
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3312
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
EN
Filter zurücksetzten
1/5
Part No.
PN
Finish
FIN
A
A [Zoll]
B (Tap Location)
B [Zoll]
C
C [Zoll]
D
D [Zoll]
E (Thread)
E
SST (Set Screw Thread)
SST
HWS (Hex Wrench Size)
HWS
Weight
W [lbs.]
1
2
3312
Black Zinc
0.200
0.201
0.620
0.395
10-32
6-32
1/16
.008
3309
Black Zinc
0.285
0.310
0.875
0.510
10-32
10-24
3/32
.029
Komprimierte Darstellung anzeigen (2 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
80/20
- 3312, 3313, 3309, 3310, 3311, 3605, 3608, 3781, 3787, 3788, 3892, 3894, 3898
Bestellnummer
3312
Kurztext
Roll-In T-Nuts with Set Screw
Letzte Änderung
09.11.2023 07:10:06
Einheit