Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Leiterplattenanschlusstechnik
Steckbare Leiterplattenanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
1443600000 - RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU
Weidmüller
...
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
1443600000 - RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU
1/5
1
2
|
1
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1443600000
Tabelle aufklappen
Hauptvariablen
Nebenvariablen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Art der Verriegelung
AAB373
Kontaktausführung
AAB754
Schutzart (IP, montiert)
AAC108
1
1443600000
RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) 320 V, 14 A, Raster in mm: 5.00, Polzahl: 12, THT-Lötanschluss, Box
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
4008190148010
Weidmueller Group
Verschraubung
Buchse
IP20
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Ähnliche Teile
Teileinformationen
Price Trend Risk
Normnummer
1443600000
Beschreibung
RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU
Firma
Weidmüller
Letzte Änderung
12.09.2024 11:14:15
Einheit
Schlagworte
Leiterplattenanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Prozessleittechnik
1443600000,RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU,Weidmüller
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer
85366990
Description long
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Description short
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) 320 V, 14 A, Raster in mm: 5.00, Polzahl: 12, THT-Lötanschluss, Box
GTIN-Code
4008190148010
Bestellnummer
1443600000
Product website
https://eshop.weidmueller.com/p/1443600000
Anwendungsfall
https://eshop.weidmueller.com/p/1443600000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Art der Verriegelung
Verschraubung
Schutzart (IP, montiert)
IP20
Verpackungsart
Karton
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Bauhöhe
14.300
Herstellerprodukttyp
RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU
GTIN
4008190148010
Herstellerartikelnummer
1443600000
Herstellername
Weidmueller Group
Anwendungsnorm
CSA; UR
zusätzlicher Online-Verweis
https://eshop.weidmueller.com/p/1443600000
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) 320 V, 14 A, Raster in mm: 5.00, Polzahl: 12, THT-Lötanschluss, Box
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Bemessungsspannung (II/2)
500
Bemessungsspannung (III/2)
2.500
Bemessungsspannung (III/3)
250
Bemessungsstoßspannung (II/2)
2.500
Bemessungsstoßspannung (III/2)
2.500
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4
Rastermaß 1
5
Rastermaß 2
5
Stiftlänge
3.200
Funktionstiefe
0
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
Hinweis zur Anwendung
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
Anordnung der Lötstifte
linear
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1.300
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.300
Stiftabmessung (mm)
Ø 1
Steckrichtung
90
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
untere Grenztemperatur
-50
obere Grenztemperatur
100
Höhe
14.300
Funktionsbreite
0
Funktionshöhe
0
Tiefe
22.600
Breite
23.800
Montageart
auf Leiterplatte
ECLASS 13.0
27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Art der Verriegelung
Verschraubung
Schutzart (IP, montiert)
IP20
Verpackungsart
Karton
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Bauhöhe
14.300
Herstellerprodukttyp
RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU
GTIN
4008190148010
Herstellerartikelnummer
1443600000
Herstellername
Weidmueller Group
Anwendungsnorm
CSA; UR
zusätzlicher Online-Verweis
https://eshop.weidmueller.com/p/1443600000
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) 320 V, 14 A, Raster in mm: 5.00, Polzahl: 12, THT-Lötanschluss, Box
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Bemessungsspannung (II/2)
500
Bemessungsspannung (III/2)
2.500
Bemessungsspannung (III/3)
250
Bemessungsstoßspannung (II/2)
2.500
Bemessungsstoßspannung (III/2)
2.500
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4
Rastermaß 1
5
Rastermaß 2
5
Stiftlänge
3.200
Funktionstiefe
0
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
Hinweis zur Anwendung
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
Anordnung der Lötstifte
linear
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1.300
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.300
Stiftabmessung (mm)
Ø 1
Steckrichtung
90
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
untere Grenztemperatur
-50
obere Grenztemperatur
100
Höhe
14.300
Funktionsbreite
0
Funktionshöhe
0
Tiefe
22.600
Befestigungsart
Verlötung
Breite
23.800
Montageart
auf Leiterplatte
ECLASS 12.0
27-46-02-01 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Art der Verriegelung
Verschraubung
Kontaktausführung
Buchse
Schutzart (IP, montiert)
IP20
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
Verpackungsart
Karton
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
Bemessungsstrom
12
Bauhöhe
14.300
Herstellerprodukttyp
RSV1,6 LBF12 GR 3,2 AU
GTIN
4008190148010
Herstellerartikelnummer
1443600000
Herstellername
Weidmueller Group
Anwendungsnorm
CSA; UR
zusätzlicher Online-Verweis
https://eshop.weidmueller.com/p/1443600000
Polzahl
12
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) 320 V, 14 A, Raster in mm: 5.00, Polzahl: 12, THT-Lötanschluss, Box
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
Bemessungsspannung (II/2)
500
Bemessungsspannung (III/2)
2.500
Bemessungsspannung (III/3)
250
Bemessungsstoßspannung (II/2)
2.500
Bemessungsstoßspannung (III/2)
2.500
Bemessungsstoßspannung (III/3)
4
Rastermaß 1
5
Rastermaß 2
5
Stiftlänge
3.200
Funktionstiefe
0
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
Schutzart Hinweistext
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
Anordnung der Lötstifte
linear
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1.300
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.300
Stiftabmessung (mm)
Ø 1
Steckrichtung
90
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
untere Grenztemperatur
-50
obere Grenztemperatur
100
Höhe
14.300
Farbe des Gehäuses
grau
Funktionsbreite
0
Funktionshöhe
0
Tiefe
22.600
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Befestigungsart
Verlötung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
Breite
23.800
Montageart
auf Leiterplatte
ETIM 9.0
EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Befestigungsart
Verlötung
ETIM 8.0
EC002637 Leiterplattensteckverbinder
Kontaktausführung
Buchse
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
Bemessungsstrom In
12
Polzahl
12
Gehäusefarbe
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss