2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1452440000

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Schutzart (IP, montiert)
AAC108
Kabelaußendurchmesser, min.
AAS491 [mm]
Kabelaußendurchmesser, max.
AAS492 [mm]
1
1452440000
SAI-M23-GS-7/12-VA
Gehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Edelstahl, IP67, IP69K
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
4050118257403
Weidmueller Group
IP67
7
12
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Bestellnummer1452440000
KurztextGehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Edelstahl, IP67, IP69K
LangtextRundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Letzte Änderung23.06.2025 20:28:17
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Zolltarifnummer85366990
Description longRundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
Description shortGehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Edelstahl, IP67, IP69K
GTIN-Code4050118257403
Bestellnummer1452440000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1452440000
Anwendungsfallhttps://eshop.weidmueller.com/p/1452440000
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

27-44-02-24 Gehäuse für Rundsteckverbinder
HerstellerprodukttypSAI-M23-GS-7/12-VA
GTIN4050118257403
Herstellerartikelnummer1452440000
HerstellernameWeidmueller Group
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/1452440000
HerstellerproduktbeschreibungGehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Edelstahl, IP67, IP69K
HerstellerproduktbezeichnungGehäuse (Rundsteckverbinder)

ECLASS 13.0

27-44-02-24 Gehäuse für Rundsteckverbinder
Schutzart (IP, montiert)IP67
HerstellerprodukttypSAI-M23-GS-7/12-VA
GTIN4050118257403
Herstellerartikelnummer1452440000
HerstellernameWeidmueller Group
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/1452440000
Kabelaußendurchmesser, min.7
Kabelaußendurchmesser, max.12
HerstellerproduktbeschreibungGehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Edelstahl, IP67, IP69K
HerstellerproduktbezeichnungGehäuse (Rundsteckverbinder)
max. Umgebungstemperatur125
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
geschirmtJa

ECLASS 12.0

27-44-02-24 Gehäuse für Rundsteckverbinder
Schutzart (IP, montiert)IP67
Zolltarifnummer (TARIC)85366990
HerstellerprodukttypSAI-M23-GS-7/12-VA
GTIN4050118257403
Herstellerartikelnummer1452440000
HerstellernameWeidmueller Group
zusätzlicher Online-Verweishttps://eshop.weidmueller.com/p/1452440000
Kabelaußendurchmesser, min.7
Kabelaußendurchmesser, max.12
HerstellerproduktbeschreibungGehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Edelstahl, IP67, IP69K
HerstellerproduktbezeichnungGehäuse (Rundsteckverbinder)
max. Umgebungstemperatur125
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
geschirmtJa

ETIM 10.0

EC003556 Gehäuse für Rundsteckverbinder
Schutzart (IP), montiertIP67
Für Kabelaußendurchmesser7
Umgebungstemperatur125
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
GeschirmtJa

ETIM 9.0

EC003556 Gehäuse für Rundsteckverbinder
Schutzart (IP), montiertIP67
Für Kabelaußendurchmesser7
Umgebungstemperatur125
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
GeschirmtJa

ETIM 8.0

EC003556 Gehäuse für Rundsteckverbinder