Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Steckverbindersystem
Steckverbinderkomponente
Schutzkappe für Industriesteckverbinder
2330260000 - SAI-SK-M12-UNI 2029
Weidmüller
...
Steckverbinderkomponente
Schutzkappe für Industriesteckverbinder
2330260000 - SAI-SK-M12-UNI 2029
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 2330260000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Art der Verriegelung
AAB373
Ausführung der Gehäuseoberfläche
AAB396
Schutzart (IP, montiert)
AAC108
Verlierschutz vorhanden
AAS475
Werkstoff des Gehäuses
BAC461
1
2330260000
SAI-SK-M12-UNI 2029
Schutzkappe (Rundsteckverbinder) M 12, IP67
Die Schutzkappe schützt nicht belegte Steckplätze vor äußeren Einflüssen.
4032248592067
Weidmueller Group
Verschraubung
unbeschichtet
IP67
Nein
Polyamid (PA)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 2330260000
Bestellnummer
2330260000
Kurztext
SAI-SK-M12-UNI 2029
Letzte Änderung
24.06.2025 00:18:23
Einheit
Schlagworte
Industriesteckverbinder
Prozessleittechnik
Schutzkappe
Steckverbinderkomponente
Steckverbindersystem
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-44-02-08 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ECLASS 13.0
27-44-02-08 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ECLASS 12.0
27-44-02-08 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
Verschraubung
Threaded joint
unbeschichtet
Uncoated
IP67
IP67
Nein
No
Polyamid (PA)
Polyamide (PA)
ETIM 10.0
EC002314 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM 9.0
EC002314 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
ETIM 8.0
EC002314 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
Standards
UNI-2x-20x-UNI 2029 UNI 2029