Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Steckverbindersystem
Steckverbinderkomponente
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1170310000 - SAIE-M23-L-RM
Weidmüller
...
Steckverbinderkomponente
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1170310000 - SAIE-M23-L-RM
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1170310000
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
GTIN
GTIN
Name des Herstellers
MANUNAME
Ausführung der Gehäuseoberfläche
AAB396
Schutzart (IP, montiert)
AAC108
max. Umgebungstemperatur
BAA039 [°C]
1
1170310000
SAIE-M23-L-RM
Gehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Kupfer-Zink-Legierung, IP67, IP69K
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
4032248962358
Weidmueller Group
vernickelt
IP67
125
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Weidmüller
- 1170310000
Bestellnummer
1170310000
Kurztext
SAIE-M23-L-RM
Letzte Änderung
23.06.2025 20:28:16
Einheit
Schlagworte
Prozessleittechnik
Rundsteckverbinder
Steckverbinderkomponente
Steckverbindersystem
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
ECLASS 14.0
27-44-02-24 Gehäuse für Rundsteckverbinder
ECLASS 13.0
27-44-02-24 Gehäuse für Rundsteckverbinder
ECLASS 12.0
27-44-02-24 Gehäuse für Rundsteckverbinder
vernickelt
nickel-plated
IP67
IP67
Nickel
Nickel
Ja
Yes
ETIM 10.0
EC003556 Gehäuse für Rundsteckverbinder
ETIM 9.0
EC003556 Gehäuse für Rundsteckverbinder
ETIM 8.0
EC003556 Gehäuse für Rundsteckverbinder