Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bodenschatz
Produktserien
Chic 14
Chic 14 Wannengriff abgewinkelt mit Drahtseifenkorb - Sanitäraccessoires
Bodenschatz
Produktserien
Chic 14
Chic 14 Wannengriff abgewinkelt mit Drahtseifenkorb - Sanitäraccessoires
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BA14VC177(architecture400)
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
0/5
Bestellnummer
BNR
Produktbeschreibung
PD
Artikelnummer
ARTNR
LOD-Ziel
LODDEST
LOD-Ebene
LODLEVEL
Farbe
F
Wand / Standmodell
WSM
Breite
W [mm]
Höhe
H [mm]
Länge
L [mm]
Einbauhöhe
GW [m]
Nettogewicht
NW [kg]
1
BA14VC177
CHIC 14 Wannengriff abgewinkelt, mit Drahtseifenkorb, 36.2 x 12.2 x 19 cm links und rechts montierbar maximale Belastbarkeit bis 100 kg
104662
Architektur
400
Verchromt
Wandmodell
362.5
185.5
122
0.7
0.68
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Bodenschatz
- Chic 14 Wannengriff abgewinkelt mit Drahtseifenkorb
Kurztext
Sanitäraccessoires
Letzte Änderung
07.01.2026 13:04:02
Einheit
Schlagworte
Bodenschatz
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_BATH_ACCESSORIES Bad Zubehör
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
Typenschlüssel
BA14VC177
Zolltarifnummer
83.024.990
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften
OmniClass 2006
23-40_20_21_47 23-40 20 21 47 Bath Grab Bars
OmniClass
23-31 15 17 21 23-31 15 17 21 - Bathtub Grab Bars
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
Uniclass2015
40_20_76_82 40 20 76 82 - Soap dishes